Opérations de séparation d’air

Opérations de séparation d’air

Garantissez la sécurité de l'usine, améliorez la fiabilité des équipements et diminuez la consommation d'énergie.

Amélioration de la fiabilité et de la sécurité des unités de séparation d’air

De nombreux procédés industriels à travers le monde, qu'il s'agisse des domaines des sciences de la vie ou des aciéries, requièrent d'importantes quantités de gaz divers pour des applications auxiliaires. Ces gaz sont capturés de l’air que nous respirons en séparant son mélange atmosphérique en ses composants, principalement l’oxygène, l’azote et l’argon. Ce procédé d’extraction consomme de grandes quantités d’énergie et permet un stockage sûr.



En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Amélioration de la fiabilité et de la sécurité des unités de séparation d’air
Linde: Improve Reliability & Efficiency, Reduce Carbon Footprint

Risque de sécurité : Détection des fuites dans les unités de séparation d’air

À l'intérieur de la boîte froide du séparateur d'air, les températures cryogéniques ainsi que la présence d'azote et d'oxygène comportent des risques pour la sécurité.Les fuites de procédé peuvent entraîner différents modes de fonctionnement anormal en fonction de la quantité et de la température du liquide ou du gaz qui s'échappe.Cela peut conduire à la formation de mélanges potentiellement dangereux susceptibles de provoquer une explosion.

Notre gamme de technologies innovantes aborde toutes les variables de ce procédé, notamment la température, la pression, la surveillance du débit et la détection de gaz, de manière adéquate.

Schéma de l’usine de séparation d’air
Flame & Gas Detection

Détection de flamme et de gaz

Détection de gaz et de flamme
Détection avancée de flammes et de gaz.
Les dispositifs de détection de flammes et de gaz sont déployés pour gérer les situations dangereuses résultant de fuites de procédé.
Flow Monitoring

Surveillance du débit

À propos de la mesure de débit par pression différentielle
Réduisez les coûts d'installation de 40 à 60 %.
Optez pour un transmetteur multivariable afin d'obtenir des mesures plus fiables et de simplifier l'installation de manière économique.
Temperature Monitoring

Surveillance de la température

Mesure de température
Surveillance continue sans fil.
Recevez des notifications en temps réel concernant les évolutions des conditions, telles que la surpression et les déversements de liquide cryogénique.
Pressure Monitoring

Surveillance de la pression

prod-rosemount-richmedia
Détectez les changements de pression des gaz de purge.
Employez des alertes sans fil pour anticiper la présence de contaminants dans l'air, comme l'oxygène (O2), et surveiller l'humidité, tout en minimisant les déplacements.
Wireless Plant Network Services

Services pour les réseaux d’usine sans fil

Wireless Plant Network
Solutions sans fil modulaires et sécurisées.

L'état de la boîte froide de la sortie peut être surveillé et signalé depuis un emplacement unique, vous fournissant ainsi des alertes en temps réel concernant les problèmes de sécurité.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.