Questo articolo è stato correttamente aggiunto alla lista.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
Attuatore pneumatico per valvole a cremagliera Bettis serie RPE
Attuatore pneumatico per valvole a cremagliera Bettis serie RPE
Avvertenza
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
Un attuatore a cremagliera robusto e affidabile per infinite applicazioni di processo. Compatto e leggero, è perfetto per le configurazioni di condutture con poco spazio disponibile. Disponibile in 13 misure.
La finitura elettroforetica delle molle le protegge dalla corrosione, oltre a offrire una buona resistenza chimica contro la maggior parte di sostanze basiche, acide, alcaline, solventi e oli a temperature normali
Custodia e tappi sono protetti da un trattamento di cromatura e anodizzazione prima della verniciatura
Eccellente durata meccanica esterna
Pignoni in alluminio di grado elevato e anodizzato, che ha superato un test di 1000 ore di esposizione a spruzzi di salsedine
Sono disponibili opzionalmente pignoni in acciaio inossidabile, per garantire una maggiore resistenza alla corrosione
I componenti esterni sono in acciaio inossidabile o in lega di acciaio con trattamento Deltatone, per ottimizzare protezione e durata
Accurately designed and machined components assure a perfect fit and long cycle life.
Stainless steel or Deltatone™ coated fasteners.
VDI/VDE 3845 (NAMUR) solenoid interface and top accessory interface.
Dual ISO 5211 mounting patterns allow low-profile direct mounting to valves.
Drive inserts on the valve flange make direct mounting flexible, either for square, flat head, or round with key way stems.
L'utilizzo di questo prodotto è previsto esclusivamente in installazioni fisse su larga scala escluse dall'ambito della Direttiva 2011/65/UE relativa alle limitazioni sull'uso di determinate sostanze pericolose in dispositivi elettrici ed elettronici (RoHS 2).
Tipo di controllo
On/off, ESD
Tipo di valvola
A sfera, a farfalla, a maschio, a globo
Temperatura di esercizio
Standard -20°C to +80°C (-4°F to +176°F). Optional high and low temperature options