Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
Rosemount-P-3490 Controller

Controllore Rosemount™ 3490

Descrizione del prodotto

Il controllore Rosemount Serie 3490 fornisce funzionalità di controllo complete per i trasmettitori a 4–20 mA o compatibile HART, come il trasmettitore di portata e livello Rosemount 1208. La serie è composta da due modelli che offrono diversi livelli di funzionalità di controllo a seconda delle specifiche esigenze applicative. Il controllore Rosemount 3490 consente una semplice programmazione tramite procedure guidate intuitive per la misurazione della portata e del livello per controllare pompe, totalizzare, registrare i dati e calcolare le medie e i differenziali. Il controllore è di facile lettura ed è dotato di un display LCD a colori che offre un'interfaccia semplice, intuitiva e incentrata sull'utente.

Prodotti

Search
1-2 di 2 risultati per Products
:
Procedure guidate di configurazione
  • Controllo del livello e della pompa
  • Misurazione del flusso in canale aperto
  • Misura di livello differenziale
  • Calcolo del volume del serbatoio
  • Compatibilità ingressi
    4-20 mA o HART
    Alimentazione elettrica
    100-240 V c.a.
    Temperatura ambiente
    Da –40 a +60 °C
    Grado di protezione della custodia
    IP66/67; Tipo 4X
    Comunicazione con host
    Ethernet: Modbus TCP/IP, http

    Funzionalità

    • Design e interfaccia incentrate sull'utente
    • Configurazione in pochi minuti con quattro procedure guidate applicative per una configurazione semplificata
    • Compatibile con sensori 4-20 mA o HART®, accetta fino a due trasmettitori
    • Tutte le misure possono essere registrate, con la possibilità di eseguire calcoli di totalizzazione, differenziazione, somma e media
    • Custodia incapsulata per l'uso in ambienti esterni difficili
    • Pulsanti fisici e display LCD a colori vivaci per una facile leggibilità dello schermo, conforme a NAMUR
    • Uso delle metriche della misura di livello per ottenere il pieno controllo delle operazioni di pompaggio controllando pompe o allarmi attraverso un massimo di sei relè di uscita
    • Accessori disponibili per diversi tipi di esigenze di montaggio in campo

    Documenti e schemi

    Parti e accessori

    Search
    1-4 di 4 risultati per Parti e accessori
    :