Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
Syncade-P-Information Integration

Integrazione delle informazioni Syncade

Descrizione del prodotto

Le informazioni necessarie per prendere decisioni efficaci per l'azienda non sono facili da trovare. L'integrazione dei dati in tempo reale dell'impianto di produzione con i sistemi aziendali esistenti consente di lavorare in modo più intelligente e di raggiungere gli obiettivi di produzione. È possibile coordinare funzioni fondamentali quali il controllo del processo, le operazioni di produzione, ERP, LIMS, CMMS e pianificazione. L'uso dei connettori e delle interfacce standard di Syncade riduce i costi dell'assistenza al minimo.

Sistemi operativi supportati
Windows 7 o successivo
Processore
Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz o superiore oppure Dual Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz o superiore
Disco rigido
50 GB di spazio disponibile su disco rigido
Visualizzazione
SVGA o risoluzione video superiore (1024 x 768 o maggiore)
RAM
Almeno 2 GB di memoria RAM; da 8 a 16 di RAM consigliati

Funzionalità

  • Informazioni approfondite con misurazioni in tempo reale e statistiche sulle prestazioni
  • Personalizzazione dello scambio di informazioni per individuare rapidamente i dati più importanti per il proprio ruolo
  • Riduzione del ricorso all'assistenza specializzata al minimo

Documenti e schemi