Rosemount™ 5408 비접촉식 레이더 레벨 트랜스미터는 향상된 기술과 인간 중심 설계를 사용하여 액체 및 고체 물질 모두에서 정확하고 신뢰할 수 있는 측정을 제공합니다. 2선식 FMCW 기술을 사용하는 Rosemount 5408은 지속적인 에코를 사용하여 레이더 신호 강도를 최대화하며 더 강력하고 안정적으로 측정할 수 있습니다. 모든 지점에서 사용하기 편리한 Rosemount 5408은 직관적인 소프트웨어 인터페이스를 사용하여 운영자에게 설치, 시운전, 검증 시험 및 유지 관리를 안내합니다. 문제가 있을 경우 강력한 온보드 진단 세트가 트랜스미터 상태와 경보를 사전 예방적으로 모니터링합니다. IEC 61508에 따른 SIL 2 안전 인증을 받은 Rosemount 5408:SIS는 위험 비용을 줄이고 효율성을 증대하며 사람과 환경을 보호합니다.
Rosemount 2120 레벨 스위치는 설치하기 간편하며 안정적으로 레벨을 감지하고 제어합니다. 다양한 출력 선택 옵션이 있는 타사
IEC61508 (SIL2) 안전 및 위생 인증으로 다양한 범위의 응용 분야에 적합합니다. 가동부가 없어 교정이 필요하지 않으며 공정 상태에 실제적으로 영향을 받지 않습니다. 조정식 스위칭 지연으로 난류가 있는 응용 분야에서 오작동 스위칭을 방지합니다. 공정에서 진행 중인 작업을 이해합니다. 육안으로 확인 가능한 심박형 LED는 장치 상태를 보여주고, 자성 테스트 포인트로는 손쉽게 기능을 테스트할 수 있습니다.
Rosemount 2110 레벨 스위치는 좁은 공간 및 파이프 내 측정에서 최소한의 유지 관리로 안정적인 레벨 관리를 제공합니다. 간단하고 신속한 피팅 레벨 응용 분야 및 기본적인 과충진 방지에 이상적입니다. 위생 인증을 통해 위생 공정을 포함하도록 적용 분야를 확장합니다. Rosemount 2110은 가동부가 없어 교정이 필요하지 않으며 공정 상태에 실제적으로 영향을 받지 않습니다. 소형 스테인리스 강 하우징과 신속한 피팅을 위한 플러그-소켓 연결은 대용량 OEM 사용자에게 완벽한 선택입니다.