고객 또는 기술 지원팀에 문의하십시오

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기

기계 자동화 요구 사항을 해결할 수 있는 공압 솔루션

OEM과 제조업체에서 신뢰할 수 있고 혁신적인 공압 솔루션이 필요할 때, 독일에서 설계된 실린더, 밸브, 공기 준비 및 압력 레귤레이터 등 에머슨의 광범위한 AVENTICS 포트폴리오에 의존합니다. 기계 작동을 위한 콤팩트형 설계 및 용이한 유지 관리 기술을 통해 당사의 공압 장치는 아무리 까다로운 응용 분야와 환경에서도 신뢰성 있고 효율적으로 작동할 수 있습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 기계 자동화 요구 사항을 해결할 수 있는 공압 솔루션

산업 응용 분야

AVENTICS 제품









산업 및 공장 자동화 브랜드

ASCO 로고
AVENTICS 로고
Movicon 로고
PACSystems 로고
SolaHD 로고
TESCOM 로고
TopWorx 로고

최신 뉴스

에머슨의 새로운 전기 액추에이터는 탁월한 어플리케이션 유연성, 정밀성 및 반복성을 제공합니다

세 가지 서로 다른 나사 기술이 특징인 AVENTICS 시리즈 SPRA 로드 스타일 전기 액추에이터는 까다로운 어플리케이션 요구 사항을 더 잘 충족할 수 있는 탁월한 다목적성을 제공합니다

에머슨, 통합 개방형 플랫폼 커뮤니케이션 UA를 갖춘 최초의 공압 밸브 시스템 출시

OPC UA를 갖춘 AVENTICS 시리즈 향산된 밸브 시스템은 상호 운영성 문제를 해결하면서 생산성과 효율성을 개선하는 디지털 트윈 솔루션입니다.

에머슨이 업계 최초로 무선 연결 기능이 내장된 공압식 밸브 시스템을 소개합니다.

신형 자동 복구 모듈은 밸브 시스템 시 운전 및 구성을 용이하게 합니다.
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.