실험실에서 Fisher 밸브를 사용하는 엔지니어

버터플라이 밸브

다양한 서비스 조건에서 안전하고 효율적인 생산을 유지합니다.

최적의 성능을 제공하는 전체 버터플라이 밸브 제품군

에머슨에서는 일반용 모델에서부터 격리 및 조절 어플리케이션에 사용하는 엄밀한 서비스 모델까지 전체 버터플라이 밸브를 제공합니다. 이러한 밸브에는 서비스 수명이 긴 고탄력 시트 밸브(resilient seated valve)와 완벽한 유로 차단(bubble tight shutoff) 밸브, 극저온부터 1500°F(815°C)까지의 온도와 ASME CL1500(PN 260)의 압력을 지탱할 수 있는 고성능 밸브, 크기가 NPS 120(DN 3000)까지 확장되는 더블 플랜지 밸브(double flanged valve) 및 부식성이 높은 액체, 가스 및 슬러리에 적합한 관 밸브(lined valve)가 포함됩니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 최적의 성능을 제공하는 전체 버터플라이 밸브 제품군

제품




브랜드





최신

에머슨의 새로운 전동식 액추에이터와 차단 밸브 솔루션으로 연소 시스템의 안전성과 신뢰성 개선

ASCO 148/149시리즈, 극한 조건에서도 산업용 연료 버너에 대해 1초 이내에 작동하는 안전 차단 서비스 제공

신제품 에머슨 압력 레귤레이터는 수소 구동 차량의 연료 효율성을 극대화하고 신뢰성을 개선했습니다.

오염 방지 설계를 갖춘 TESCOM HV-7000 시리즈는 모든 유량 조건에서 안정적인 압력 전달과 더 긴 서비스 수명을 제공합니다
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.