프로세스 가동을 유지하기 위해 제작

트리플 오프셋 밸브는 내구성, 안정성을 보강하고 총소유비용을 절감하여 기존 밸브의 성능을 능가합니다. 트리플 오프셋 밸브의 시트(seat) 부분은 마모를 최소화하도록 설계되어 유지관리 비용이 적게 들고 밸브 수명을 연장시켜 줍니다. 트리플 오프셋 밸브의 유출 "제로" 씰링 기능으로 프로세스를 최고의 효율성 수준으로 안정적으로 가동할 수 있는 성능을 제공합니다. 이 모든 이점에 더하여 대다수의 다른 밸브에 비해 중량이 대폭 절약되므로 , 설치와 유지관리가 훨씬 간편합니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 프로세스 가동을 유지하기 위해 제작

제품



브랜드


적용 부문





최신

에머슨의 새로운 전동식 액추에이터와 차단 밸브 솔루션으로 연소 시스템의 안전성과 신뢰성 개선

ASCO 148/149시리즈, 극한 조건에서도 산업용 연료 버너에 대해 1초 이내에 작동하는 안전 차단 서비스 제공

신제품 에머슨 압력 레귤레이터는 수소 구동 차량의 연료 효율성을 극대화하고 신뢰성을 개선했습니다.

오염 방지 설계를 갖춘 TESCOM HV-7000 시리즈는 모든 유량 조건에서 안정적인 압력 전달과 더 긴 서비스 수명을 제공합니다
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.