AS Home Hero 배너

산업

에머슨은 가장 까다로운 문제를 해결하고 예측 가능한 성공을 이룰 수 있는 전문성, 기술 및 서비스를 제공합니다. 언제, 어디서든. 

성공에는 도전에 대한 깊은 이해가 필요합니다.

시장 역학, 기술 복잡성, 적은 비용으로 많은 성과를 내야 하는 지속적인 부담은 모든 산업이 당면해 있는 과제입니다. 산업별 특성이 다르기에 간단한 해결책은 없습니다. 목표를 실현하려면 해당 산업에 대한 이해도와 경험이 많은 파트너가 있어야 합니다.

에머슨은 세계 산업 센터 네트워크와 수천 명의 업계 및 어플리케이션 전문가 네트워크를 통해 포괄적인 업계 전문 포트폴리오를 개발했으며, 그 중 다수는 오늘날 여러분과 같은 과제에 직면해 있습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 성공에는 도전에 대한 깊은 이해가 필요합니다.
지원되는 산업

최신 업데이트

에머슨, 기능을 강화하고 장비 모니터링 소프트웨어의 범용성을 개선

신규 AMS 장비 모니터 업데이트에서는 기본 애플리케이션의 측정, 분석 및 구성을 강화하고 새로운 기계 템플릿을 추가했습니다.

신제품 에머슨 압력 레귤레이터는 수소 구동 차량의 연료 효율성을 극대화하고 신뢰성을 개선했습니다.

오염 방지 설계를 갖춘 TESCOM HV-7000 시리즈는 모든 유량 조건에서 안정적인 압력 전달과 더 긴 서비스 수명을 제공합니다

에머슨의 새로운 전동식 액추에이터와 차단 밸브 솔루션으로 연소 시스템의 안전성과 신뢰성 개선

ASCO 148/149시리즈, 극한 조건에서도 산업용 연료 버너에 대해 1초 이내에 작동하는 안전 차단 서비스 제공
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.