CPS Energy는 SCADA를 현대화하여 가스 유통을 혁신

CPS Energy

CPS Energy의 Alex Solis는 미국 최대의 도시 유틸리티가 가스 유통 시스템의 성능과 신뢰성을 개선한 방법에 대해 논의했습니다. 가동이 일정 기간 경과하면 지역 주변의 주민을 위한 전력이나 가스가 고갈될 수도 있으며, South Texas에서는 전력 없이 더위를 견디고 싶은 사람이 아무도 없습니다. 따라서 회사는 10년 된 SCADA 시스템을 현대화해야 할 때가 되었을 때 많은 문제를 해결해야 했습니다. CPS Energy는 현재 가스 유통 시스템에서 발생할 모든 상황을 처리할 수 있는 장비를 갖추었으며, 지역 주민들은 이 가용 유틸리티에 의존할 수 있습니다.