새로운 소형 배치 Genentech 플랜트가 에머슨 제어장치에 의존

Genentech

Valspec의 Nimit Amipara는 Genentech의 Tiffany Button과 함께 플랜트 준공을 5년 이상에서 2년 반으로 단축한 야심찬 신설 유효성 검증 공정에 대해 논의했습니다. 시스템 검증 및 라이프 사이클 서비스 제공업체인 Genentech과 Valspec은 에머슨의 솔루션 및 업계 모범 사례에 대한 상세한 지식을 바탕으로 혁신적인 시운전 및 적격성 평가 전략을 수행했습니다.


최신 뉴스

신제품 에머슨 압력 레귤레이터는 수소 구동 차량의 연료 효율성을 극대화하고 신뢰성을 개선했습니다.

오염 방지 설계를 갖춘 TESCOM HV-7000 시리즈는 모든 유량 조건에서 안정적인 압력 전달과 더 긴 서비스 수명을 제공합니다

고정밀 제조를 위한 유연하고 정확한 제어를 보장하는 새로운 Emerson 압력 밸브

AVENTICS 625 시리즈 Sentronic 전자식 비례 압력 제어 밸브 및 데이터 수집 소프트웨어를 통해 PC에서 바로 빠른 가동, 모니터링 및 제어 가능

에머슨의 새로운 전동식 액추에이터와 차단 밸브 솔루션으로 연소 시스템의 안전성과 신뢰성 개선

ASCO 148/149시리즈, 극한 조건에서도 산업용 연료 버너에 대해 1초 이내에 작동하는 안전 차단 서비스 제공
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.