Novo Nordisk는 에머슨의 RTMS 소프트웨어를 통해 디보틀네킹을 수행

Novo Nordisk

Novo Nordisk의 Mikael Johansen은 실시간 관리 시스템 소프트웨어가 장치 생산성과 공정 운영을 극적으로 개선하는 데 어떻게 유용한지에 대해 논의했습니다. 데이터와 답변이 빠를수록 의사 결정 및 최적화 속도도 빨라지므로 실시간에 근접한 결과는 가장 신속한 솔루션을 구현할 수 있습니다. 바로 Novo Nordisk이 치료제 단백질과 펩타이드 제품의 발현, 공학 및 제형 공정에 에머슨의 실시간 모델링 시스템(RTMS)을 배치했을 때의 결과입니다.


최신 뉴스

신제품 에머슨 압력 레귤레이터는 수소 구동 차량의 연료 효율성을 극대화하고 신뢰성을 개선했습니다.

오염 방지 설계를 갖춘 TESCOM HV-7000 시리즈는 모든 유량 조건에서 안정적인 압력 전달과 더 긴 서비스 수명을 제공합니다

고정밀 제조를 위한 유연하고 정확한 제어를 보장하는 새로운 Emerson 압력 밸브

AVENTICS 625 시리즈 Sentronic 전자식 비례 압력 제어 밸브 및 데이터 수집 소프트웨어를 통해 PC에서 바로 빠른 가동, 모니터링 및 제어 가능

에머슨의 새로운 전동식 액추에이터와 차단 밸브 솔루션으로 연소 시스템의 안전성과 신뢰성 개선

ASCO 148/149시리즈, 극한 조건에서도 산업용 연료 버너에 대해 1초 이내에 작동하는 안전 차단 서비스 제공
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.