솔루션형 소프트웨어 분석(진행: Monil Malhotra)

에머슨 산업용 소프트웨어 사업부 부사장인 Monil Malhotra가 제약 산업 분야의 소프트웨어 솔루션 수요 증가에 대해 설명합니다.

최신 뉴스

신제품 에머슨 압력 레귤레이터는 수소 구동 차량의 연료 효율성을 극대화하고 신뢰성을 개선했습니다.

오염 방지 설계를 갖춘 TESCOM HV-7000 시리즈는 모든 유량 조건에서 안정적인 압력 전달과 더 긴 서비스 수명을 제공합니다

고정밀 제조를 위한 유연하고 정확한 제어를 보장하는 새로운 Emerson 압력 밸브

AVENTICS 625 시리즈 Sentronic 전자식 비례 압력 제어 밸브 및 데이터 수집 소프트웨어를 통해 PC에서 바로 빠른 가동, 모니터링 및 제어 가능

에머슨의 새로운 전동식 액추에이터와 차단 밸브 솔루션으로 연소 시스템의 안전성과 신뢰성 개선

ASCO 148/149시리즈, 극한 조건에서도 산업용 연료 버너에 대해 1초 이내에 작동하는 안전 차단 서비스 제공
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.