소프트웨어 정의 제어를 향한 여정에 대한 이해

제어 소프트웨어를 하드웨어에서 분리하는 것은 자동화 기술의 진화에서 중요한 단계입니다. 오늘날의 공정 제조 시설은 복잡하고 경쟁이 치열한 환경에서 운영됩니다. 변화하는 시장 요구와 공급망 문제가 교차되며 지속 가능성, 가용성, 생산성에 대한 새로운 요구사항이 발생함에 따라 전환점이 도래하고 있습니다.

Processing Magazine의 기사에서 Emerson 기술 부문 부사장 클라우디오 파야드는 팀이 경쟁 우위를 유지하기 위해 이러한 이슈들에도 최고의 효율성을 발휘해서 운영해야 한다고 설명하고 있습니다. 

최신 뉴스

신제품 에머슨 압력 레귤레이터는 수소 구동 차량의 연료 효율성을 극대화하고 신뢰성을 개선했습니다.

오염 방지 설계를 갖춘 TESCOM HV-7000 시리즈는 모든 유량 조건에서 안정적인 압력 전달과 더 긴 서비스 수명을 제공합니다

고정밀 제조를 위한 유연하고 정확한 제어를 보장하는 새로운 Emerson 압력 밸브

AVENTICS 625 시리즈 Sentronic 전자식 비례 압력 제어 밸브 및 데이터 수집 소프트웨어를 통해 PC에서 바로 빠른 가동, 모니터링 및 제어 가능

에머슨의 새로운 전동식 액추에이터와 차단 밸브 솔루션으로 연소 시스템의 안전성과 신뢰성 개선

ASCO 148/149시리즈, 극한 조건에서도 산업용 연료 버너에 대해 1초 이내에 작동하는 안전 차단 서비스 제공
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.