ASCO 시리즈 209 비례 밸브는 의료 기기, 수소 연료 펌프, 식품 장비 등에 탁월한 정밀도, 유량 및 전력 소비 제공. 고해상도 이미지
ASCO 비례 밸브 209시리즈는 의료 기기, 수소 연료 펌프, 식품 장비 등에 탁월한 정밀도, 유량 및 전력 소비를 제공합니다.
FLORHAM PARK, N.J. (2022년 12월 14일) – 에머슨은 오늘 으며, 이 밸브는 특수 제작된 소형 아키텍처에서 사용할 수 있는 최고 수준의 정밀도, 압력 등급, 유량 특성 및 에너지 효율성을 제공합니다. 사용자는 이러한 크기와 성능의 시리즈 209 밸브를 사용하여 의료 장비, 식음료, 난방, 환기 및 공조(HVAC) 산업에서 볼 수 있는 것과 같이 정확한 성능이 필요한 다양한 장치에서 유체의 흐름을 정밀하게 조절할 수 있습니다.
정확도, 응답 시간 및 반복성은 치과 의자의 도구 속도, 커피 메이커의 스팀 유량, 냉각 시스템의 물 유량 및 연료 전지의 수소 유량 제어와 같은 고정밀 유량 제어 응용 분야에서 매우 중요합니다. 209시리즈밸브는 낮은 히스테리시스(5% 이하), 우수한 반복성(1% 이하), 높은 감도(0.2% 이하)로 정밀도에 기여합니다.
에머슨 개별자동화 사업부의 유럽·중동·아프리카 상용 제품 마케팅 관리자인 Shivam Chauhan은 "비례 밸브는 장비 성능 및 효율성에 상당한 영향을 미칠 수 있는 핵심 구성 요소입니다"라고 말했습니다. "에머슨은 작은 설치 공간에서 최고 수준의 성능을 제공할 수 있는 ASCO 209 밸브 시리즈를 설계하여 고객이 혁신을 주도하고 지속 가능성을 촉진하며 비용을 절감하고 사람들의 삶을 개선하는 제품을 설계 제작할 수 있는 유연성과 자신감을 제공합니다."
209 시리즈는 낮은 전력 소비와 빠른 응답 시간(15밀리초 이하)으로 이 밸브로 구동되는 장치의 배터리 수명을 연장하고 시스템 성능 및 효율성을 최적화할 수 있습니다. 개선된 내부 설계로 클릭 소리를 유발하는 금속 간 접촉을 방지하여 극히 낮은 소음 수준에서 밸브가 작동할 수 있는데, 이는 의료, 상업 건물 및 음식 서비스 및 접대 환경에서 사용자의 편안함과 웰빙에 중요한 요소입니다.
209 밸브 시리즈는 UL(Underwriters' Laboratory), 영국 적합성 평가(UKCA) 및 유럽공동체인증(CE) 등 글로벌 승인을 충족하며 특정 용도에 맞게 밸브를 조정하는 다양한 옵션을 포함합니다. 예를 들어, 시리즈 209 밸브는 산소 치료 장치와 같은 중요한 응용 분야에 맞게 세척할 수 있으며 유연성이 더해지고 설치가 단순해지는 다양한 코일 구성으로 제공됩니다. 그리고 엘라스토머의 선택은 페인트 및 분말 코팅과 같은 까다로운 응용 분야에서 알코올 및 황을 견딜 수 있는 실리콘이 없는 엘라스토머 뿐만 아니라 미국 식품의약국(FDA)이 식품 및 음료용도로 승인한 엘라스토머를 포함하여 다양한 매체와의 호환성을 보장합니다.
209 밸브 시리즈는 에머슨이 제공하는 업계 최고수준의 비례 밸브 기술이 적용되었습니다. ASCO 비례 유량 제어 밸브 209시리즈에 대한 자세한 내용은 www.Emerson.com/Proportional를 참조하십시오.