Neste, 친환경 에너지 수요를 충족하기 위한 바이오 연료 정유소 디지털화

PROCESS Worldwide 매거진 2022년 6월호에서 에머슨 소속 Julie Valentine은 핀란드 정유 회사인 Neste와 협력하여 싱가포르 소재 바이오 연료 정유소를 디지털화하는 15억 유로 규모의 프로젝트 수행 방안에 대해 언급했습니다. 디지털화를 통해 공정 안정성, 에너지 효율성 및 자산 무결성을 강화함으로써 장기적인 비즈니스 운영과 탈탄소화 목표 달성을 위한 확실한 진전을 이룰 수 있을 것입니다.

전 세계적으로 더 합리적인 가격으로 더 깨끗하게 연소하는 연료에 대한 수요가 빠르게 증가하는 점을 고려하여 Valentine은 "앞선 시스템, 소프트웨어, 분석 및 모빌리티 도구를 통해 Neste가 더 나은 의사 결정을 내릴 수 있도록 관련 데이터를 새로운 운영 인사이트와 실행 가능한 정보로 전환함으로써 디지털 방식으로 경영을 혁신할 수 있는 기초를 다지게 될 것입니다"라고 설명합니다.

자세한 내용은 PROCESS Worldwide 매거진에서 확인하십시오.

신제품 에머슨 압력 레귤레이터는 수소 구동 차량의 연료 효율성을 극대화하고 신뢰성을 개선했습니다.

오염 방지 설계를 갖춘 TESCOM HV-7000 시리즈는 모든 유량 조건에서 안정적인 압력 전달과 더 긴 서비스 수명을 제공합니다

에머슨의 새로운 전동식 액추에이터와 차단 밸브 솔루션으로 연소 시스템의 안전성과 신뢰성 개선

ASCO 148/149시리즈, 극한 조건에서도 산업용 연료 버너에 대해 1초 이내에 작동하는 안전 차단 서비스 제공
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.