에머슨과 Colgate-Palmolive, 지속 가능성 이니셔티브를 위해 협력

2040년 제로 탄소 계획의 일환으로, 가정용 제품 제조업체인 Colgate-Palmolive는 에머슨과 협력하여 포장 시스템에서 낭비되는 에너지를 감소시켰습니다.

Colgate는 에머슨의 공기 유량 모니터링 솔루션을 유용하게 사용하여 누출로 인한 폐기물을 줄일 뿐만 아니라 압축 공기를 더 효율적으로 사용하고 결과적으로 탄소 발자국을 줄일 수 있도록 공정을 최적화했습니다. 자세한 내용은 2021년 10월호 포장 세계를 참조하십시오.

고정밀 제조를 위한 유연하고 정확한 제어를 보장하는 새로운 Emerson 압력 밸브

AVENTICS 625 시리즈 Sentronic 전자식 비례 압력 제어 밸브 및 데이터 수집 소프트웨어를 통해 PC에서 바로 빠른 가동, 모니터링 및 제어 가능

신제품 에머슨 압력 레귤레이터는 수소 구동 차량의 연료 효율성을 극대화하고 신뢰성을 개선했습니다.

오염 방지 설계를 갖춘 TESCOM HV-7000 시리즈는 모든 유량 조건에서 안정적인 압력 전달과 더 긴 서비스 수명을 제공합니다

에머슨의 새로운 전동식 액추에이터와 차단 밸브 솔루션으로 연소 시스템의 안전성과 신뢰성 개선

ASCO 148/149시리즈, 극한 조건에서도 산업용 연료 버너에 대해 1초 이내에 작동하는 안전 차단 서비스 제공
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.