더 지속 가능한 미래를 위한 변화에 대한 Mike Train의 이야기

에머슨의 최고 지속 가능성 책임자 Mike Train은 최근 Industrial Automation Asia와 향후 20년 이상 탈탄소화 목표를 달성할 수 있는 디지털 전환 전략을 구현하기 위해 아시아 태평양 지역이 직면한 기회와 과제에 대해 깊이 있는 대화를 나눴습니다.

신제품 에머슨 압력 레귤레이터는 수소 구동 차량의 연료 효율성을 극대화하고 신뢰성을 개선했습니다.

오염 방지 설계를 갖춘 TESCOM HV-7000 시리즈는 모든 유량 조건에서 안정적인 압력 전달과 더 긴 서비스 수명을 제공합니다

에머슨의 새로운 전동식 액추에이터와 차단 밸브 솔루션으로 연소 시스템의 안전성과 신뢰성 개선

ASCO 148/149시리즈, 극한 조건에서도 산업용 연료 버너에 대해 1초 이내에 작동하는 안전 차단 서비스 제공
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.