엣지-클라우드 기술을 통한 COVID 대응에 관한 Peter Zornio의 이야기

에머슨의 최고 기술 책임자 Peter Zornio는 최근 제조업체가 전염병으로 인해 타격을 받은 원격 근무자를 지원하기 위해 더욱 자동화된 애플리케이션을 구현하면서 클라우드 및 에지 컴퓨팅이 증가한 것에 대해 이야기했습니다. 

Zornio는 "이전에는 센서와 에지 게이트웨이를 사용한 수동 검사 자동화를 검토하였으나 비용이 너무 많이 들어 이를 보류했습니다. 검사를 수행할 인력이 갑자기 부족해져 별다른 선택지가 없었습니다"라고 설명했습니다. 더 자세한 내용은 2021년 12월호인 자동화 세계를 참조하십시오.

신제품 에머슨 압력 레귤레이터는 수소 구동 차량의 연료 효율성을 극대화하고 신뢰성을 개선했습니다.

오염 방지 설계를 갖춘 TESCOM HV-7000 시리즈는 모든 유량 조건에서 안정적인 압력 전달과 더 긴 서비스 수명을 제공합니다

에머슨의 새로운 전동식 액추에이터와 차단 밸브 솔루션으로 연소 시스템의 안전성과 신뢰성 개선

ASCO 148/149시리즈, 극한 조건에서도 산업용 연료 버너에 대해 1초 이내에 작동하는 안전 차단 서비스 제공
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.