에머슨, CMC 주도 탄소 포착 및 저장 프로그램 합류

2022년 6월 3일 - CMC(Carbon Management Canada, 캐나다 탄소 관리), 공동 탄소 포집, 활용 및 저장(CCUS) 프로그램에 에머슨 합류 환영. 이 공동 산업 파트너십 프로그램은 경제적이고 안전하며 실용적인 탄소 포집 및 저장(CCS) 솔루션을 개발하고 구현하는 데 중점을 두고 있습니다. 

“에머슨이 우리의 공동 산업 파트너십에 합류해 주셔서 기쁩니다. CMC는 CO2를 주입하고, 모니터링 기술을 사용하여 지하에 저장된 CO2 이동을 감지하고 추적합니다. 또한, 발견된 결과를 회원사와 공유합니다.” 운영 및 응용 연구 담당자인 Greg Maidment의 말입니다. “우리는 현장에서 첨단 작업을 진행하고 있으며, 에머슨은 CCUS에서 지식을 확장하여 탈탄소화 목표를 달성할 수 있을 것입니다.” 

이 프로그램은 앨버타 남부에 있는 200헥타르 규모의 CMC 현장 연구 기지를 통해 제공되며, 여기에서 얻은 광범위한 고품질 CCS 모니터링 데이터 및 정보 이용과 더불어 CMC 전문가, 캘거리 대학의 연구원 및 기타 학계 파트너의 연구 결과를 가장 먼저 이용할 수 있도록 지원합니다. 또한, 에머슨은 다양한 기술을 테스트하고 평가할 수 있게 됩니다. 

에머슨의 수석 부사장 겸 최고지속가능책임자인 Mike Train은 “CMC와 에머슨의 파트너십은 대규모 탄소 격리에 필요한 기능을 연구하고 강조할 수 있는 중요한 기회입니다.”라고 말했습니다.  “탄소를 포집하고 안전하게 지하로 격리하는 것은 넷제로 세계를 달성하는 데 매우 중요해질 것입니다. CMC는 실제 운영 조건에서 이를 수행하는 방법을 이해하는 데 있어 매우 독특하고 전략적인 시설입니다. 현장에서의 배움을 통해 최종적으로 전 세계 이해관계자들과 공유할 수 있다는 가능성은 공동 탈탄소화 여정에서 중요한 단계입니다.”

에머슨 정보 

미국 미주리주의 세인트루이스에 본사를 둔 에머슨(NYSE: EMR)은 산업, 상업 및 주거 시장의 고객에게 혁신적인 솔루션을 제공하는 글로벌 기술 및 소프트웨어 회사입니다. 에머슨의 자동화 솔루션 사업부는 프로세스, 하이브리드 및 개별 제조업체가 생산을 극대화하고, 직원과 환경을 보호하면서 에너지와 운영 비용을 최적화하도록 지원하고 있습니다. 에머슨 상업 및 주거용 솔루션 사업부는 인간의 편안함과 건강을 보장하고, 식품 품질과 안전을 보호하며, 에너지 효율성을 개선하고, 지속 가능한 인프라를 구축하도록 지원합니다. 자세한 내용은 Emerson.com을 참조하십시오.   

미디어 연락처: 

CMC: Breanne O’Reilly, 403-542-9632, [email protected] 

에머슨: Denise Clarke, 512-587-5879, [email protected] 


최신 뉴스

신제품 에머슨 압력 레귤레이터는 수소 구동 차량의 연료 효율성을 극대화하고 신뢰성을 개선했습니다.

오염 방지 설계를 갖춘 TESCOM HV-7000 시리즈는 모든 유량 조건에서 안정적인 압력 전달과 더 긴 서비스 수명을 제공합니다

고정밀 제조를 위한 유연하고 정확한 제어를 보장하는 새로운 Emerson 압력 밸브

AVENTICS 625 시리즈 Sentronic 전자식 비례 압력 제어 밸브 및 데이터 수집 소프트웨어를 통해 PC에서 바로 빠른 가동, 모니터링 및 제어 가능

에머슨의 새로운 전동식 액추에이터와 차단 밸브 솔루션으로 연소 시스템의 안전성과 신뢰성 개선

ASCO 148/149시리즈, 극한 조건에서도 산업용 연료 버너에 대해 1초 이내에 작동하는 안전 차단 서비스 제공
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.