진화하는 에머슨의 전략적 방향을 반영하는 새로운 'Go Boldly' 태그라인 및 글로벌 캠페인 공개

세인트 루이스(2022년 9월 6일) – 글로벌 기술 및 소프트웨어 리더인 에머슨(NYSE: EMR)은 오늘 오랜 제조 부문 강자의 진화를 강화하는 새로운 "Go Boldly" 태그라인 및 글로벌 광고 캠페인을 발표했습니다. "Go Boldly"는 필수 산업 전반에 걸친 기술 및 소프트웨어 파트너로서 회사의 문화적 혁신 및 역할을 기반으로 세계 최대 기업들이 지속 가능성 목표를 달성하고 운영을 최적화하도록 에머슨이 지원하는 방식을 집중 조명합니다. 

에머슨은 최근 AspenTech와의 거래를 포함한 새로운 투자를 통해 가치 창출 전략을 가속화하는 동시에 소프트웨어 기능을 기반으로 산업 제조 및 생산을 혁신하는 엔드 투 엔드 기술을 제공합니다. "Go Boldly" 캠페인 스토리에서는 에머슨이 이 자동화를 사용해 더욱 깨끗한 전력을 제공하고 에너지 배출을 줄이며, 고급 소프트웨어를 통해 주요 산업 전체의 공장 운영에 대한 실시간 통찰력을 제공하는 방법을 보여줍니다. 

에머슨의 수석 부사장 겸 최고 마케팅 책임자인 Katherine Button Bell은 “에머슨은 포용과 권한 부여에 더욱 중점을 두면서 적극적으로 내부 문화를 혁신하는 동시에 지속적으로 소프트웨어 포트폴리오를 강화하고 고객이 새로운 자동화 기술을 모색할 수 있도록 지원합니다."라고 말했습니다. '"Go Boldly'는 혁신과 우리의 깊은 산업 지식을 통해 세상을 더 건강하고 안전하며 스마트하고 지속 가능하게 만드는 데 에머슨과 함께 하자는 초대입니다."  

에머슨의 새로운 "Go Boldly" 캠페인은 DDB Worldwide와 협력하여 개발되었으며 회사의 오랜 "Consider It Solved" 태그라인을 대체합니다. 이 캠페인은 CNBC, 파이낸셜 타임스, 블룸버그, 월스트리트 저널, 하버드 비즈니스 리뷰 등 글로벌 멀티미디어 매체 전체에 처음 등장할 예정입니다. 

에머슨은 또한 새로운 캠페인의 일환으로서 미래의 에머슨 음악 트랙에 통합할 수 있는 자체 7음 "소닉 로고"를 도입했습니다. 이 새로운 음악적 모티프는 에머슨에 소유 가치가 있고 기억할 만한 독특한 사운드를 제공합니다. 

자세한 내용은 Emerson.com/GoBoldly를 참조하십시오.


에머슨 소개미국 미주리 주의 세인트루이스에 본사를 둔 
에머슨(NYSE: EMR)은 산업, 상업 및 주거 시장의 고객에게 혁신적인 솔루션을 제공하는 글로벌 기술 및 소프트웨어 회사입니다. 산업 자동화 분야의 선두 주자로서 에머슨은 자동화 솔루션 및 AspenTech 비즈니스를 통해 공정, 하이브리드 및 개별 제조업체가 운영을 최적화하고, 인력을 보호하며, 배출 가스를 줄이고, 지속 가능성 목표를 달성하도록 돕습니다. 에머슨 상업 및 주거용 솔루션 사업은 인간의 편안함과 건강을 보장하고, 식품 품질과 안전을 도모하며, 에너지 효율성을 개선하고, 지속 가능한 인프라를 구축하도록 지원합니다. 자세한 내용은 Emerson.com을 참조하십시오.

최신 뉴스

신제품 에머슨 압력 레귤레이터는 수소 구동 차량의 연료 효율성을 극대화하고 신뢰성을 개선했습니다.

오염 방지 설계를 갖춘 TESCOM HV-7000 시리즈는 모든 유량 조건에서 안정적인 압력 전달과 더 긴 서비스 수명을 제공합니다

고정밀 제조를 위한 유연하고 정확한 제어를 보장하는 새로운 Emerson 압력 밸브

AVENTICS 625 시리즈 Sentronic 전자식 비례 압력 제어 밸브 및 데이터 수집 소프트웨어를 통해 PC에서 바로 빠른 가동, 모니터링 및 제어 가능

에머슨의 새로운 전동식 액추에이터와 차단 밸브 솔루션으로 연소 시스템의 안전성과 신뢰성 개선

ASCO 148/149시리즈, 극한 조건에서도 산업용 연료 버너에 대해 1초 이내에 작동하는 안전 차단 서비스 제공
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.