Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-Permasense ET210 Corrosion Erosion Monitoring System

Rosemount™ Permasense ET210 Sistema de monitoração de corrosão e erosão wireless

Product Description

Saiba sempre quais são as tendências de corrosão e erosão em tempo real com os exclusivos sensores ultrassônicos que medem continuamente a espessura dos tubos. O sistema de sensor ET210 é não intrusivo e alimentado por bateria, permitindo uma instalação magnética rápida e simples. Os dados confiáveis e precisos sobre a espessura da parede, enviados por meio de uma rede WirelessHART® do sistema ET210 ao software incorporado, ajudam a tomar decisões melhores sobre a manutenção e a substituição dos tubos.

Faixa de temperatura
De -40 °C (-40 °F) a 120 °C (250 °F)
Protocolo de comunicação
WirelessHART
Vida útil da bateria
9 anos (módulo de energia BP20E)
Certificações/Aprovações
Área classificada classe 1 div 1 ou zona 0, consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra
Faixa de medição
Espessura mínima da parede: 4 mm (0,16 pol.)
Espessura máxima da parede: Até 100 mm (4 pol.)
Desempenho
Capacidade de detecção da perda de metal melhor do que 10 mícrons (0,5 mil) em condições reais de campo
Frequência da medição
Padrão — a cada 12 horas; configurável pelo usuário — a cada hora

Características

  • Os sensores de espessura de parede usam a tecnologia EMAT e são capazes de medir por meio de revestimentos protetores externos, possibilitando uma operação contínua em aplicações a montante
  • Identificação precisa de tendências de corrosão e erosão, evitando métodos manuais de inspeção ineficientes e potencialmente inseguros
  • Instalação fácil, intuitiva e não intrusiva, possibilitando um método rápido de automatização sem o custo de cabeamento
  • A tecnologia WirelessHART® é segura e acessível, além de proporcionar >99% de confiabilidade de dados
  • Adequado para ambientes marítimos
  • Elimina a necessidade de remover pinturas ou revestimentos protetores externos

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-7 of 7 results for Parts & Accessories
: