Soluzioni automobilistiche sotto il cofano

Soluzioni automobilistiche sotto il cofano

Offriamo una gamma di tecnologie di saldatura che aiutano le case automobilistiche di tutto il mondo a costruire auto più leggere e più efficienti in termini di consumi.

Un partner comprovato nella riduzione del peso e delle emissioni dei veicoli

La nostra gamma completa di tecnologie di saldatura per i componenti sotto il cofano aiuta le case automobilistiche a tagliare i costi e rispettare gli standard più rigidi in fatto di emissioni. Dai collettori ai filtri a carbonio, lavoriamo con le case automobilistiche per individuare il processo ottimale di saldatura. Che si tratti di sfruttare i nuovi avanzamenti in fatto di tecnologie laser, a vibrazioni o a ultrasuoni, oppure di applicare tecniche testate nel tempo, come la saldatura a lama calda, a infrarossi, termica o a rotazione, collaboreremo all'interno dei nostri laboratori applicativi sparsi in tutto il mondo per progettare e implementare la soluzione giusta.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Un partner comprovato nella riduzione del peso e delle emissioni dei veicoli

Applicazioni automobilistiche sotto il cofano

Manifold di aspirazione

La riduzione del peso del veicolo rappresenta un obiettivo fondamentale per i produttori automobilistici. La tecnologia di saldatura di Branson aiuta a raggiungerlo e favorisce l’aumento dei volumi di produzione. La saldatura a vibrazione consente di realizzare il manifold tramite l’unione di due metà anziché in un solo pezzo. Ciò permette di ridurre il costo e la durata del ciclo.

I manifold prodotti in questo modo si sono dimostrati in grado di sopportare le pressioni di scoppio generate dalla combustione del motore e sono diventati standard del settore.

Alloggiamenti di sovralimentazione a turbocompressore

La tecnologia di sovralimentazione a turbocompressore, che va a potenziare i cilindri esistenti, consente ai produttori automobilistici di ottenere le stesse alte prestazioni da un motore di più piccola cilindrata, riducendo al contempo le emissioni. Le tecnologie di saldatura della plastica di Branson vengono utilizzate per creare alloggiamenti per lo scarico dei turbocompressori in grado di sopportare ambienti di lavoro più difficili, caratterizzati da temperatura e pressione più elevate. Questa tecnologia consente ai produttori di raggiungere i loro obiettivi di riduzione del peso dei veicoli e contenimento dei costi.

Filtri a carbone attivo

La tecnologia di saldatura della plastica di Branson ha un ruolo attivo nell’impegno dei produttori automobilistici per la riduzione delle emissioni dannose. La saldatura della plastica consente di collocare i filtri a carbone attivo nel gruppo propulsore del veicolo, dove essi catturano le emissioni chimiche degli impianti del combustibile prima che possano disperdersi nell’ambiente. Questa tecnologia viene personalizzata in base alle esigenze dei clienti, per soddisfare le necessità specifiche in termini di motore, dimensione dei serbatoi del combustibile e requisiti normativi.

Unità di controllo elettronico

La tecnologia laser di Branson unisce in tutta sicurezza le parti in plastica che presentano componenti sensibili o delicati, e che potrebbero essere danneggiate da vibrazioni, calore o altri metodi di saldatura. La bassa intensità della saldatura laser non genera vibrazioni ed è intrinsecamente sicura per questo tipo di componenti. Le tecnologie di saldatura di Branson vengono utilizzate per creare custodie protettive per le unità di controllo elettronico (ECU), dal momento che svolgono operazioni di importanza vitale per il funzionamento del veicolo, comprendenti: regolazione del sistema di iniezione del combustibile, tempistica dell’iniezione e sistema di controllo del regime minimo.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.