Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Ovation-P-Controller

Ovation™ Controller

Produktbeschreibung

Das OCR3000 Modell ist der Nachfolger des Ovation OCR1100 Controllers. Der OCR3000 kombiniert den Prozessor und die IOIC-Module in einem einzigen Modul. Der Controller bietet eine Schnittstelle für bis zu 16 lokale E/A-Zweige und scannt alle 16 E/A-Zweige parallel, wodurch eine signifikante Leistungssteigerung erzielt wird.