ge-gas-turbine-control-system-banner

Turbinenleitsysteme für Alstom Turbinen

Hochleistungsregelung für den zuverlässigen und flexiblen Turbinenbetrieb.

Im Einsatz bewährte Upgrades für Alstom Gasturbinen

Emerson verfügt über eine Reihe von Lösungen für die Turbinenregelung, mit denen ältere Leitsysteme an allen Modellen von Alstom Gasturbinen ersetzt werden können. Unsere Systeme bieten vollständige Upgrades der originalen Systeme und haben sich im Einsatz an Alstom Turbinen, einschließlich der neuesten F-Klasse, bewährt.

Emerson ist außerdem der OEM-Lieferant für die neu gebauten GT26 und GT36 Gasturbinen der erweiterten Klasse von Ansaldo Energia.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Im Einsatz bewährte Upgrades für Alstom Gasturbinen
Schaltschrank für Alstom Turbinen

Lösungen für Alstom Gasturbinen

GT26

Ansaldo ist der derzeitige OEM-Hersteller der GT26 Turbine und liefert das Ovation Leitsystem für die neue gebaute GT26 Turbine sowie die Nachrüstungen an den bestehenden GT26 Modellen. Zusammen mit Ansaldo Energia stellt Emerson das Ovation Leitsystem für die Nachrüstung an Advant-basierten Egatrol und Alspa-basierten Controgas Systemen an den älteren GT26 Turbinen bereit. Das Ovation System bietet eine hohe Zuverlässigkeit und beseitigt die Support- und Veraltungsprobleme dieser älteren Systeme. Weitere Informationen über die neueste Regeltechnologie und Verbesserungen an dieser Ausrüstung erhalten Sie auf Anfrage von Emerson.

Alstom Sonstige

Ovation Leitsysteme ermöglichen zuverlässige, im Einsatz bewährte Nachrüstungen für ältere Leitsysteme an allen Alstom Turbinen, von den älteren Modellen GT11 bis zu den neuesten Modellen CT13E2 und GT26. Das Ovation Leitsystem kann alle Versionen von Procontrol- und Advant-basierten Egatrol, Alspa-basierten Controgas und ältere Systeme wie Secontic ersetzen. Emerson bietet außerdem Lösungen für ehemals von Alstom hergestellte industrielle Gasturbinen. Ovation eliminiert Support- und Veraltungsprobleme im Zusammenhang mit Legacy-Systemen und bietet gleichzeitig leistungsfähige, flexible Regeleinrichtungen.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.