Pitchsteuerung von Windkraftanlagen

Pitchsteuerung von Windkraftanlagen

Präzise, sichere und zuverlässige Pitchsteuerungssysteme für den wirtschaftlichen Betrieb von Windkraftanlagen.

Pitchsteuerungssysteme zur Maximierung von Verfügbarkeit und Leistung

Emerson hat Tausende von Pitchsteuerungssysteme weltweit im Einsatz und kann somit auf Bewährtes zurückgreifen, das ein hohes Maß an Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit für Ihre Windkraftanlagen bietet.

Das Pitchsteuerungssystem von Emerson ist eine schlüsselfertige Standardlösung, die für alle dreiblättrigen Windkraftanlagenmodelle bis zu 10 MW geeignet ist. Für Turbinen bis zu 20 MW und für zweiblättrige Turbinen ist unser Pitchsteuerungssystem mit Lastverteilung auf mehrere Pitch-Servomotoren und Blatteinheiten für jedes einzelne Blatt maßgeschneidert.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Pitchsteuerungssysteme zur Maximierung von Verfügbarkeit und Leistung
Pitchsystem für Windkraftanlagen
Elektrisches Pitchsystem für Windkraftanlagen

Kostengünstiges, bewährtes und zertifiziertes System ermöglicht hohe Verfügbarkeit

  • Bewährte Plattform mit mehr als 3.000 Pitchsystemen in Betrieb
  • Äußerst robustes System mit einer Lebensdauer von 30 Jahren
  • Robuste und langlebige Konstruktion für extreme Klimaschwankungen und große Höhen; umfasst IP65-Geräte mit meerwasserfesten Gehäusen
  • Offenes System für die Entwicklung und Integration von eigener Software in den Hub Controller
  • Offene Lösung ermöglicht schlüsselfertige Lösungen oder Bausätze
  • Hohe Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit, schnelle Inbetriebnahme, Selbsttest im laufenden Betrieb und einfache Wartungsarbeiten.
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Kostengünstiges, bewährtes und zertifiziertes System ermöglicht hohe Verfügbarkeit

Bewährter Partner mit kompetenten Supportleistungen

  • Mehr als 60.000 Windkraftanlagen-Steuerungssysteme weltweit in Betrieb
  • Beinhaltet Dienstleistungen zur Optimierung der Pitchleistung
  • Fünf Jahre erweiterte Gewährleistung ab dem Tag der Inbetriebnahme
  • Umfassende Fern- und Vor-Ort-Supportdienste
  • Zertifizierungen für ISO 13849-1, IEC 61400-1, IEC 61400-3, IEC 61400-22, GL 2010, GL 2012 und DNVGL-SE-0441
  • Konform mit GB/T 25386 und NB/T 31018
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Bewährter Partner mit kompetenten Supportleistungen
Experte für die Pitchsteuerung von Windkraftanlagen
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.