Mit modularen, leistungsstarken PCs können Sie auch unter extremen Bedingungen konsistent und zuverlässig arbeiten.

Industrie-PCs

Die robusten Industrie-PCs von Emerson ermöglichen bessere Verfügbarkeit und industrielle Produktivität bei einfacher Integration.

RXi2 2-Slot-RAID-Konfiguration

Optimale Leistungsmerkmale in den rauesten Industrieumgebungen

Die Arbeit über das industrielle Internet erfordert konstant hohe Performance bei gleichzeitigem Betrieb von Maschinen bei hohen Temperaturen und in extremen Anwendungen. Die Industrie PCs von Emerson kombinieren hohe Rechenleistung mit industriellen Leistungsmerkmalen. Diese für Langlebigkeit ausgelegten, robusten Maschinen verfügen über Dual-Core- oder Quad-Core-Prozessortechnologie, eine lüfterlose Bauweise und stoßfeste Komponenten, welche die Produktlebensdauer verlängern.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Optimale Leistungsmerkmale in den rauesten Industrieumgebungen

Bessere Leistung. Höhere Flexibilität. Erweiterte Sicherheit.

Der für anspruchsvolle Industrieumgebungen konzipierte RXi2-EP Industrie-PC (IPC) bietet eine Mid-Range-Rechenleistung zur Ausführung von MMS-, Historian- und Analytik-Anwendungen. Der RXi2-EP IPC erfügt über eine hohe Rechenleistung für Anwendungen, die große Datenmengen laden, verarbeiten und speichern müssen. Fünf High-Speed-Gigabyte-Ethernet-Ports bieten robuste Kommunikationsfähigkeiten für Ihre Anwendungen, während die neuen USB 3.0-Ports für einen schnellen Datentransfer mit erweiterter Sicherheit sorgen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Bessere Leistung. Höhere Flexibilität. Erweiterte Sicherheit.
Bessere Leistung Höhere Flexibilität Erweiterte Sicherheit
Engineer to Order (ETO)

Engineer to Order (ETO)

Einzigartige Spezifikationen oder Herausforderungen? Kein Problem. Unsere eingebetteten Produkte für industrielle Informationsverarbeitung werden an Ihre Anforderungen angepasst.

Hier erfahren Sie mehr
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.