Industrielle Web-Panels

Industrielle Web-Panels

Industrielle Web-Panels von Emerson erhöhen die Visualität und sorgen für schnelleren, direkteren Zugriff auf Ihre Daten. 

Industriemonitor

Überragende Leistungsmerkmale auch in den rauesten Umgebungen

Mit den optisch verbundenen Bildschirmen der Web-Panels von Emerson, die die Lichtbrechung eliminieren und die visuelle Klarheit um 20 Prozent verbessern, sorgen Sie für beständige Sichtbarkeit Ihrer Daten. Diese modularen, projektiven Multitouch-Bildschirme können in rauen Umgebungen eingesetzt werden. Die kapazitive Ausführung ermöglicht die Bedienung mit angelegter persönlicher Schutzausrüstung. Web-Panels bieten die perfekte Kombination von Benutzerfreundlichkeit und der in Ihrer Umgebung erforderlichen Robustheit.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Überragende Leistungsmerkmale auch in den rauesten Umgebungen

Jederzeit und an jedem Ort verbundene Web-Panels

Das Portfolio der RXi Web-Panels reicht von 7-Zoll- bis 24-Zoll-Bildschirmen im Breitbildformat, wobei 7-Zoll- bis 15-Zoll-Bildschirme als (bei Sonnenlicht ablesbare) SLR-Modelle für den Einsatz sowohl im Innen- als auch Außenbereich erhältlich sind. Einfacher Bildschirmwechsel, bessere Konnektivität und eine Display-Technologie, die die Benutzererfahrung optimiert. Das Portfolio der RXi Web-Panels ist dank der Bildschirme, die gegen Staub, Feuchtigkeit und direkten Wasserstrahl geschützt sind, für ein großes Anwendungsspektrum einsetzbar und erfüllt die Anforderungen zahlreicher Unternehmen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Jederzeit und an jedem Ort verbundene Web-Panels
Jederzeit und an jedem Ort verbundene Web-Panels
Engineer to Order (ETO)

Engineer to Order (ETO)

Einzigartige Spezifikationen oder Herausforderungen? Kein Problem. Unsere eingebetteten Produkte für industrielle Informationsverarbeitung werden an Ihre Anforderungen angepasst.

Hier erfahren Sie mehr
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.