Leistungsstarke Panel-PCs

Panel-PCs

Die Panel-PCs von Emerson ermöglichen Hochleistungs-Computing in den extremsten industriellen Umgebungen und Temperaturen.

Industriemonitor

Leistungsstarke Panel PCs

Für den Erfolg in einer ergebnisorientierten Welt sind schnellere und schlankere Betriebsabläufe sowie eine zunehmende Konnektivität mit Daten wichtig. Zur Unterstützung dieser Anstrengungen hat Emerson die definitive industrielle Display-Erfahrung für seine Kunden geschaffen. Unser RXi Panel PC Portfolio bietet flexible, leistungsorientierte Informationstechnik mit robuster Rechenleistung, mehr Speicherplatz und einem konsistenten Erlebnis über die gesamte Produktreihe hinweg.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Leistungsstarke Panel PCs

Die modulare, anpassungsfähige Panel-PC-Lösung

Die Kombination der Modularität und Flexibilität des RXi Panel PC Portfolios ermöglicht die Anpassung Ihres Produkts an Ihre Anforderungen. Der 1,0 GHz Dual-Core-Prozessor oder 1,2 GHz Quad-Core-Prozessor mit 4 GB oder 8 GB verfügbarem DDR3-Arbeitsspeicher bietet zudem eine beachtliche Performance. Mit dem standardmäßig installierten Betriebssystem Windows 10 IOT Enterprise LTSB ist der RXi – Panel-PC gut für die Erfüllung Ihrer Software-Anforderungen gerüstet. Durch die Kombination von Design, Langlebigkeit und Performance in einem ultra-dünnen Paket eignen sich die RXi Panel-PCs für den Einsatz in einem großen Anwendungsspektrum.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Die modulare, anpassungsfähige Panel-PC-Lösung
Die modulare, anpassungsfähige Panel-PC-Lösung
Engineer to Order (ETO)

Engineer to Order (ETO)

Einzigartige Spezifikationen oder Herausforderungen? Kein Problem. Unsere eingebetteten Produkte für industrielle Informationsverarbeitung werden an Ihre Anforderungen angepasst.

Hier erfahren Sie mehr
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.