PACSystems Servolösungen

PACSystems Servolösungen

Verbessern Sie die Leistung und Effizienz Ihrer Maschine mit einem integrierten Hochgeschwindigkeits-Bewegungssteuerungssystem.

Flexible Bewegungslösungen für Ihre Hochgeschwindigkeitsanwendungen

PACMotion kombiniert eine integrierte Bewegungs- und Maschinenlogiklösung mit der für eine anspruchsvolle Maschinenautomatisierung erforderlichen Leistung, Flexibilität und Skalierbarkeit. PACMotion-Steuerung, Servoantriebe und Servomotoren sind so konfiguriert, dass sie für einfachste Integration und Entwicklung, höchste Präzision und Ertragskraft sowie weniger Wartungsaufwand auf einer einzigen Rückwandplatine in Anwendungen von wenigen bis zu 40 Achsen sorgen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Flexible Bewegungslösungen für Ihre Hochgeschwindigkeitsanwendungen
Emerson PACMotion Servoantriebe und -motoren

Vorteile

Kostenreduzierung

PACMotion vereinfacht und beschleunigt die Entwicklung mit einer integrierten Programmierumgebung für SPS-Logik, Bewegungssteuerung, HMI und Sicherheit - ganz gleich, ob Sie ein neues System implementieren oder Altsteuerungen modernisieren. Die gemeinsame Programmierung in allen Anwendungen beschleunigt die Inbetriebnahme und vereinfacht Upgrades.

Verbesserte Kapitalrendite

PACMotion-Lösungen sparen Geld im Vorfeld und im Laufe der Zeit mit schneller Inbetriebnahme, schnellen Umschaltungen, hoher Zuverlässigkeit und integrierten Diagnosefunktionen, um Ausfallzeiten zu reduzieren und die Gesamtbetriebskosten zu senken.

Höhere Geschwindigkeit und Präzision

Das einzigartige Design der PACMotion-Steuerung ermöglicht höhere Geschwindigkeiten als herkömmliche Netzwerke, während 64-Bit-Fließkommagenauigkeit und die patentierte JerkFree-Technologie dem Anwender eine Einstellung mit Mikrosekundengenauigkeit ermöglichen.

Zuverlässige Leistung

Ein schnellerer Produktumsatz, eine größere Variabilität und eine kürzere Produktion erfordern flexible modulare Steuerungssysteme, die mit den heutigen extremen Produktionsanforderungen Schritt halten können. PACMotion sind genauso langlebig wie vielseitig und skalierbar - dies verbessert die Anwendungsleistung und steigert die Produktivität.

Broschüre "PACMotion"

Erfüllen Sie die Anforderungen Ihrer Kunden mit Schnelligkeit, Agilität und Qualität.

Erfahren Sie, wie Emerson Ihnen helfen kann, mit End-to-End-Lösungen Ihre Verbindlichkeiten zu erfüllen.

Broschüre herunterladen
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.