temp-H003 DeltaVSIS SoE

DeltaV SIS Ereignisabfolge

Das installationsfertige Modul für Ereignisabfolgen entspricht den Vorschriften gemäß IEC 61511.

Know Exactly What Happens

DeltaV SIS™ built-for-compliance architecture provides a compelling Sequence of Events engine out of the box, in compliance with IEC 61511. Every event is automatically time stamped on the logic solver and saved to the SOE database, providing an exact sequencing with very high resolution. If for some reason the logic solver communication to the SOE database ceases, the logic solver buffers the events, so no event data are lost. The SOE viewer makes it easy to find event data and troubleshoot.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Know Exactly What Happens
temp-C011 DeltaVSIS SoE

Funktionsweise

Reduzieren Sie die technische Komplexität

Die zweckbestimmten Funktionsblöcke generieren automatisch Ereignisse, und zwar ohne benutzerspezifische Konfiguration. Die Ereignisse werden vom Logic Solver mit einem Zeitstempel versehen und in der SOE-Datenbank gespeichert. „IO Failure“, „Trip“, „Bypass“, „First Out“ und „Forced Output“ sind einige der vordefinierten Ereignisse. Die Konfiguration benutzerdefinierter Ereignisse und Alarme ist ebenfalls möglich.

Vereinfachen Sie die Einhaltung der Norm IEC 61511

In der Norm IEC 61511 ist die standardmäßige Betriebsumgebung (SOE) für den Systembetrieb und die Systemwartung definiert. Darüber hinaus ist die Durchführung regelmäßiger Prüfungen im Rahmen der Verfahren zur Gewährleistung der funktionalen Sicherheit vorgeschrieben, um sicherzustellen, dass die vorgeschriebenen Verfahren befolgt werden. Die sofort betriebsbereite SOE-Engine von DeltaV SIS beseitigt die Komplexität beim Aufzeichnen und Abrufen von Ereignissen.

Wissen, was passiert ist

Die präzise Aufzeichnung der Ereignisse, und zwar in der genauen Reihenfolge, in der sie aufgetreten sind, ermöglicht es den Verantwortlichen für die Schadensanalyse, sich ein genaues Bild der Ereigniskette zu machen, die zu der Störung geführt hat.

Produkte


Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.