Oil_Gas_Processing_Plant_04

DeltaV SIS Standalone - Bypass- und Override-Management


Sparen Sie Zeit und verringern Sie Risiken durch Minimierung von Fehlauslösungen

Zur Minimierung von Fehlauslösungen während der Inbetriebnahme bietet DeltaV SIS integrierte Funktionen zur Festlegung von Bypässen für die Inbetriebnahme, die automatisch entfernt werden, nachdem der Prozess den normalen Betrieb aufgenommen hat.

Bypässe bieten die Möglichkeit, Wartungsaktivitäten (Kalibrierung, Abnahmeprüfung oder Reparieren eines Messumformers oder anderen Sensoren) durchzuführen, ohne dass das Risiko einer Fehlauslösung besteht. Aus Sicherheitsgründen ermöglichen die integrierten Funktionen auch Bypässe für Wartungsmaßnahmen – damit diese zum richtigen Zeitpunkt aktiviert und entfernt werden können.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Sparen Sie Zeit und verringern Sie Risiken durch Minimierung von Fehlauslösungen
Zementanlage

Funktionsweise

Vereinfachen Sie die Bypass-Implementierung

Es ist keine benutzerspezifische Codierung zum Entwickeln von Inbetriebnahme- oder Wartungs-Bypässen erforderlich. DeltaV SIS ermöglicht die einfache und sichere Implementierung von entweder zeit- oder ereignisbasierten Inbetriebnahme-Bypässen. Wartungs-Bypass-Timeouts und -Erinnerungen können konfiguriert werden, um die Benutzer darüber zu informieren, wenn ein Bypass-Timeout bevorsteht.

Erhöhen Sie die Sicherheit bei der Wartung

Es können Alarme konfiguriert werden, die dem Bediener einen aktiven Wartungs-Bypass melden. Timeouts können definiert werden, um entweder Bypässe zu melden oder automatisch nach einer festgelegten Zeit zu entfernen.

Dokumentieren Sie Bypässe und Overrides

DeltaV SIS erfasst automatisch Bypass- oder Override-Vorgänge. Der Verlauf der Bypass-Aktivität ist in der Anwendung „Event Chronical“ verfügbar und erfordert keine spezielle Konfiguration.

Produkte



Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.