Oil_Refinery_Industry_Plant_Twilight_Morning

DeltaV SIS Standalone - Engineering

Vereinfachen und rationalisieren Sie Ihre Engineering-Arbeiten mithilfe einer leistungsstarken Konfigurationsumgebung.

Vermeiden Sie technische Komplexität mittels speziell konstruierter Funktionsblöcke

Gemäß IEC 61508 zugelassene, speziell konstruierte Funktionsblöcke bieten moderne Ingenieurtechnik, Drag&Drop-Konfiguration, umfassende Sicherheit und auf Windows Explorer basierte Software. Diese Funktionsblöcke vereinfachen die Konfiguration und Fehlersuche durch Bereitstellung der für die Abstimmung, Ablaufsteuerung und/oder Alarmfunktionen benötigten Sicherheitslogiken.

Mithilfe von Engineering-Software können Sie sämtliche Aspekte Ihrer Systemkonfiguration verwalten: Hardware, Sicherheitslogik, integriertes Änderungsmanagement und Verlauf. 

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Vermeiden Sie technische Komplexität mittels speziell konstruierter Funktionsblöcke
shutterstock_140320273

Funktionsweise

Vermeiden Sie benutzerspezifische Codierung

Mit DeltaV SIS können Sie typische Sicherheitsanwendungen ohne benutzerspezifische Codierung entwickeln. Die zweckbestimmten Funktionsblöcke sind gemäß IEC 61508 zertifiziert und erlauben den intuitiven Einsatz von Voting, Ablaufsteuerung und Ursache-Wirkungs-Matrizen, die das Risiko während der Entwicklung, Grundüberprüfung und Inbetriebnahme senken.

Vereinfachen Sie die Einhaltung der Norm IEC 61511

Das DeltaV SIS™ System wurde von Grund auf für die einfachere Erfüllung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen von IEC 61511 entwickelt und bietet auf dieser Grundlage ein striktes Änderungs- und Sicherheitsmanagement sowie eine Reihe von Dokumentationstools.

Nutzung der Felddiagnose

Da die meisten Fehler in SIS-Anwendungen vor Ort auftreten, muss die gesamte sicherheitstechnische Funktion (SIF) – Sensor, Logic Solver und Stellgerät – als eine Einheit betrachtet werden.

Das DeltaV SIS™ Prozesssicherheitssystem überwacht nicht nur kontinuierlich, ob Sensoren, Logic Solver und Stellgeräte im Ernstfall funktionsfähig sind, sondern ermöglicht auch die einfache Integration von Felddiagnosefunktionen in die Sicherheitslogik, um Fehlauslösungen zu verhindern.

Produkte




Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.