DeltaV™ SaaS SCADA verfügbar mit Pipeline Protect
Schützen Sie Ihre Profite und Ihre Nachhaltigkeit mit der Möglichkeit, Anomalien an Rohrleitungen für Flüssigkeiten überall und jederzeit zu erkennen
Die Rohrleitungen in Ihrem Betrieb können Sie leicht vor große und kostspielige Herausforderungen stellen, die große Auswirkungen auf Ihre Rendite und verschiedene Sicherheitsniveaus haben. Mit besseren Datenanalysen können Sie jetzt schnell und einfach enorme Fortschritte erzielen, wenn es darum geht, Maßnahmen gegen diese Risiken umzusetzen.
Ermöglicht die problemlose Skalierung und Integration mit jedem bestehenden System für so viele (oder so wenig) Rohrleitungen, wie Sie an jedem Standort überwachen möchten - unabhängig davon, wie abgelegen dieser ist. Entwickelt für Rohrleitungen jeder Größe und Werkstoffart, die alle von der gleichen Kommunikationsbaugruppe versorgt werden. Einfach und flexibel, wenn es um mehr Rohrlänge und Standorte geht, von denen Daten gewonnen werden, die für eine bessere Geschäftsentscheidung benötigt werden.
DeltaV™ SaaS SCADA es una plataforma nativa de la nube IIoT diseñada para permitir que las industrias con uso intensivo de activos se conecten de manera rápida y segura, adquieran análisis y proporcionen control de dispositivos ubicados de forma remota en cualquier lugar y en cualquier momento por usuarios autorizados. Ayudamos a nuestros clientes a ser más productivos, rentables y sostenibles para mejorar la vida en todo el mundo.
Erfahren Sie, wie Sie Ihre Produktionsabläufe mit unserer DeltaV SaaS SCADA digital transformieren können