Füllstandsmessung in Kaliumchlorid-Steinsilos für die Kaliproduktion

Präzise Messung der Kaliumchlorid-Rohstoffmengen in Lagersilos, um die Versorgung des Produktionsprozesses sicherzustellen.
Staubanwendung

Kontinuierliche Rohstoffüberwachung mit berührungsloser Radartechnologie

Kaliumchlorid (Kali) ist ein Salz, das natürlich und reichlich in alten Meeresböden vorkommt. Das Salzgestein wird angeliefert und in großen Silos gelagert, bis es in den Produktionsprozess gelangt. Aufgrund der unregelmäßigen Formen und des staubigen Materials ist es schwierig, den tatsächlichen Bestand des in Silos verbliebenen Salzgesteins zu ermitteln. Die Betreiber müssen ständig überwachen, wie viel Material vorrätig ist, um die Salzversorgung für die Soleherstellung sicherzustellen, die für die Kaliproduktion unerlässlich ist.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Kontinuierliche Rohstoffüberwachung mit berührungsloser Radartechnologie
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.