Der pH-Wert wird gemessen, um die Zugabe von Ätzmitteln zum Stripper so zu regeln, dass ein pH-Wert aufrechterhalten wird, der ein Gleichgewicht zwischen dem effizienten Entfernen von Schwefelwasserstoff und dem effizienten Entfernen von Ammoniak herstellt. Die Messung des pH-Werts in saurem Wasser kann aufgrund der hohen Temperaturen und der Neigung von Schwefelwasserstoff, die Referenzverbindung eines Sensors zu vergiften und zu verstopfen, schwierig sein. Sensoren, die saures Wasser messen, haben oft eine kurze Lebensdauer. Der Rosemount™ 3500P pH-Sensor verfügt über Hochtemperaturglas, ein giftresistentes Elektrolyt und eine Doppelverbindungs-Referenzelektrode, um die maximale Lebensdauer des Sensors in saurem Wasser zu ermöglichen.