Chemieanlage mit Bediener und Füllstandsmessgerät

Informationen zum Rosemount™ 3408 Füllstandsmessumformer

Ein vielseitiges berührungsloses Radar mit intelligenten Funktionen für einfache Füllstandsmessungen.

Rosemount 3408 Füllstandsmessumformer im Wassertank installiert

Füllstandsmessung – intelligent gemacht

Die Anpassung ist der Schlüssel, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden. Da Prozesse mit höherer Effizienz und höheren Anforderungen betrieben werden, um die Sicherheitsvorschriften zu erfüllen, ist es wichtig, neue Möglichkeiten zur Optimierung und Sicherheit des Betriebs zu finden. Robuste, sichere und zuverlässige Füllstandsmessungen, die einfach zu installieren, zu bedienen und zu warten sind, helfen Ihnen dabei, die Leistungserwartungen zu erfüllen und zu übertreffen.

Der Rosemount 3408 Füllstandsmessumformer verfügt über einzigartige Funktionen, die das Leben vereinfachen und Ihnen dabei helfen, den Betrieb zu optimieren und eine sichere Anlagenumgebung zu realisieren. Lernen Sie eine neue und intelligentere Methode zur Füllstandsmessung kennen.

Produkt anzeigen
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Füllstandsmessung – intelligent gemacht

Funktionsweise

Messtechnologie

Der Rosemount 3408 verwendet die 80 GHz Frequency Modulated Continuous Wave (FMCW)-Technologie und intelligente Algorithmen, um die Messgenauigkeit und -zuverlässigkeit selbst in kleinen Tanks und schwierigen schnell befüllbaren Behältern zu optimieren. Die FMCW-Technologie nutzt ein kontinuierliches Echo, das maximale Radarsignalstärke liefert und somit zu robusten und zuverlässigen Messungen führt.

Auf die Medienoberfläche werden kontinuierlich Radarsignale mit einer über eine bestimmte Messspanne modulierten Mikrowellenfrequenz gesendet. Der Füllstand ist proportional zur Differenz der Frequenz zwischen dem gesendeten Signal und den empfangenen Echos.

Einfache Anwendung

Intelligente Funktionen vereinfachen jeden Schritt im Produktlebenszyklus.

Inbetriebnahme und Konfiguration per Fernzugriff mittels kabelloser Bluetooth®-Technologie. Leistungsstarke Diagnosefunktionen bieten frühzeitige Warnungen, wenn Wartungsarbeiten geplant werden müssen. Der On-board-Speicher bietet Einblick in die Messungen der letzten 3 Tage. Echokurvenprofile und Alarme ermöglichen eine intuitive Störungsanalyse und -beseitigung.

Der Smart Echo-Füllstandstest ermöglicht eine Abnahmeprüfung von der Leitwarte aus, ohne den tatsächlichen Füllstand zu ändern, und die Smart Meter Verification bietet eine dokumentierte Zustandsprüfung, ohne den Prozess zu unterbrechen.

Mit nur zwei austauschbaren elektronischen Teilen wird die Komplexität und der Lagerbestand reduziert. Die vorkalibrierte Kassette ist für alle Zulassungen für Ex-Bereiche geeignet.

Erhöhte Anlagensicherheit

Mit sicherheitszertifizierten Messumformern und Abnahmeprüfungen aus der Ferne wird die Sicherheit von Personen, Anlagen und Umwelt gewährleistet.

Der Rosemount 3408 Füllstandsmessumformer verfügt über eine Sicherheitszulassung gemäß IEC 61508 für den Einsatz in sicherheitskritischen Anwendungen (SIL2). Es kann als in-situ-Messung aus der Ferne von der Leitwarte aus geprüft werden, um das Personal zu schützen. Mit dem Smart Echo-Füllstandstest können Sie das Testen in einer realen Tankumgebung ohne Änderung des tatsächlichen Füllstands durchführen, um ein bequemeres und sichereres Testverfahren zu gewährleisten.

Die kabellose Bluetooth®-Technologie ermöglicht es dem Bediener, mit dem Gerät aus der Ferne zu kommunizieren, wodurch niemand mehr auf die Tankdächer steigen muss.

Anwendungsflexibilität

Der Rosemount 3408 Füllstandsmessumformer bietet genaue kontinuierliche Füllstandsmessungen in einer Vielzahl von Prozessanwendungen. Er ist SIL2-zertifiziert, kann in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden und erfüllt die NAMUR-Empfehlungen.

Ein vielseitiges Design ermöglicht Flexibilität in der Anwendung. Die Linsenantenne kann mit sehr kleinen Prozessanschlüssen verwendet werden. Die prozessisolierte Antenne mit allen medienberührenden PTFE-Teilen ist die ideale Lösung für korrosive Tankumgebungen. Für Freiluftanwendungen und drucklose Tanks bietet die ATAP-Linsenantenne mit reduzierter Temperatur und Druckstufe eine zweckmäßige Lösung.

Einführung des Rosemount 3408 Füllstandsmessumformers

Learn about the new smart way to measure level with the Rosemount 3408 Level Transmitter. Discover innovative features designed to save time, maximize efficiency and increase safety at every step of your process

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.