Die Messlatte für magnetisch-induktive Durchflussmessung höher legen

Die Messlatte für magnetisch-induktive Durchflussmessung höher legen

In Kürze verfügbar – die erste Produkteinführung der magnetisch-induktiven Rosemount™ Durchflussmessgeräte der nächsten Generation , die durch ihre Konzeption neue Maßstäbe für Leistung und Innovation setzen.

Die Messlatte für magnetisch-induktive Durchflussmessung höher legen

Die Messlatte für magnetisch-induktive Durchflussmessung höher legen

Das neue magnetisch-induktive Durchflussmessgerät Rosemount™ Serie™ 9000 definiert Begriffe wie Einfachheit und Zuverlässigkeit der Durchflussmessung neu. Basierend auf Jahrzehnten von nachgewiesener Leistungsfähigkeit bietet es die Intelligenz, die Sie benötigen, die Zuverlässigkeit, der Sie vertrauen, und die benutzerfreundliche Konstruktion, durch die Installation und Bedienung mühelos werden.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Die Messlatte für magnetisch-induktive Durchflussmessung höher legen
New Rosemount™ Magnetic Flow Meter Technology is Coming Soon

New Rosemount™ Magnetic Flow Meter Technology is Coming Soon

Häufig gestellte Fragen

Die Rosemount™ Serie 9000™ macht ein gewagten Sprung in die Zukunft der Durchflussmessung. Angeführt vom innovativen magnetisch-induktiven Durchflusssensor 9205 und dem magnetisch-induktiven Durchflussmessumformer 9732 setzt diese Plattform in der Prozessindustrie neue Maßstäbe hinsichtlich Genauigkeit, Sicherheit und Leistung.

Die Rosemount 9000-Serie
Wodurch unterscheidet sich die Serie 9000 von den bisherigen Modellen der magnetisch-induktiven Durchflussmessgeräte von Rosemount?
Wie beeinflusst die Serie Rosemount 9000 die Verfügbarkeit und den Support der Serie Rosemount 8700?
Welche Sensorgrößen sind zum Zeitpunkt der Einführung erhältlich?
Kann der Messumformer 9732 zusammen mit meinem bestehenden 8705-Sensor oder einem 9205-Sensor und meinem 8732-Messumformer zusammenwirken?
Warum vom Messumformer Rosemount 8732 auf den 9732 aufrüsten?
Wie sorgt der Sensor Rosemount 9205 für mehr Sicherheit?
Für welche Branchen eignen sich diese Produkte am besten?
Wie fördert die Baureihe 9000 die Nachhaltigkeit?
Kann der Messumformer 9732 extern konfiguriert werden?
Welche Diagnosefunktionen sind enthalten?
Erfüllt der Messumformer 9732 die SIL-Anforderungen?
Werden die Lieferzeiten für dieses Produkt im Vergleich zu früheren Modellen verkürzt?
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Häufig gestellte Fragen
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.