TankMaster Bestandsmanagement-Software

TankMaster Bestandsmanagement-Software

Echtzeit-Überblick über Öltransfer, Bestand und eichamtlichen Verkehr.

TankMaster Bestandsmanagement-Software

Erhöhung der Produktivität mit leistungsstarker Bestandsmanagement Software

Rosemount TankMaster ist ein leistungsfähiges, einfach zu verwendendes, Windows-basiertes Bestandsmanagement-Softwarepaket, das einen Überblick für das Bedienpersonal, Bestandsdaten und Berechnungen für den eichamtlichen Transfer bereitstellt. Das Paket enthält außerdem Konfigurations- und Servicetools für Rosemount Lagertank-Messsysteme. 

Die Software ist in zwei Ausführungen erhältlich: 

  • WinOpi schließt komplette Funktionen für eichamtlichen Verkehr und Bestandsmanagement ein. 

  • WinView bietet grundlegende Funktionen für das Bestandsmanagement. 


Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Erhöhung der Produktivität mit leistungsstarker Bestandsmanagement Software

Funktionsweise

Echtzeit-Bestandsberechnungen umfassen Parameter wie z. B.:

  • Ermitteltes Gesamtvolumen (TOV), ermitteltes Bruttovolumen (GOV), Brutto-Standardvolumen (GSV), Netto-Standardvolumen (NSV) sowie Masseberechnungen gemäß API-, ISO- und anderen maßgebenden Standards.
  • Gemessene und Referenzdichte im Tank bei Installation eines Druckgeräts.
  • Flüssigkeits- und Masseberechnungen von Dampf in Flüssiggastanks (LPG) gemäß ISO-Normen.
  • Tankkapazitätstabellen (5 000 Vermessungspunkte) für zylinder- und kugelförmige Tanks.

TankMaster sorgt für eine sichere Alarmverwaltung. Zum Funktionsumfang gehören eine Alarmzusammenfassung, ein Alarmprotokoll und ein Alarmereignisprotokoll. Die Warntöne für jeden Alarm können vom Benutzer zugeordnet werden. Alarme können auch per E-Mail oder an ein Mobilgerät gesendet werden und lassen sich systemweit anzeigen sowie in Gruppen oder Tanks unterteilen. Das Bedienpersonal kann Alarmwerte, Hysterese und Verzögerungszeiten für Füllstand, Durchschnittstemperatur, Dampftemperatur, analoge Eingangssignale, Durchflussrate usw. festlegen, um ein anwenderspezifiziertes Bestandsmanagementsystem zu erstellen.

Batch-Bericht: ermöglicht eine vollständige Kontrolle bei internen und externen Transfers in Lagertanks und Tanks im eichgenauen Verkehr.

Protokollbericht: Produkt, Füllstand, Durchschnittstemperatur, Netto-Standardvolumen (NSV), Dichte und Füllstandstatus.

Massenbilanzbericht: Produkt, Füllstand, Durchschnittstemperatur, ermitteltes Gesamtvolumen (TOV), Netto-Standardvolumen (NSV), Gewicht in Luft (WIA), Dichte, Füllstandstatus, Differenz zum Netto-Standardvolumen seit letztem Bericht.

Das Rosemount-Tankmesssystem kann mit DCS-Lösungen, SCADA-Systemen, Anlagen-Hostcomputern oder Terminalautomatisierungssystemen aller großen Anbieter verbunden werden.

Andere Lagertank-Messsysteme können nahtlos durch unsere Emulationslösung, den Rosemount TankMaster, ersetzt werden. Daten von verschiedenen Messsystemtypen werden gesammelt und innerhalb eines integrierten Systems nahtlos dargestellt.

Navigation ist einfach: Der Bediener erhält Zugang durch Klicken auf das Gruppen- oder Tanksymbol. Es gibt Optionen für anwenderspezifische Ansichten: Einrichten von geografischen oder Produktgruppen, Modifizieren oder Erstellen neuer Fenster für die verschiedenen Tankparameter. Hinzufügen von Anlagefotos und Klicken auf einen bestimmten Tank für die entsprechenden Tankdaten. Ein Assistent bietet eine schrittweise geführte Konfiguration und Installation. TankMaster verfügt außerdem über ein Benutzermanagement, das unterschiedliche Zugriffsrechte ermöglicht.

New York Terminals sorgte für einen sicheren Betrieb

Sehen Sie, wie New York Terminals für sicheren Betrieb sorgte.

Um in einem anspruchsvollen Markt wettbewerbsfähig bleiben zu können, müssen Tanklager manuelle Arbeit minimieren, das Fassungsvermögen der Tanks effizient nutzen und Übertragungsraten maximieren, ohne dabei die Sicherheit zu gefährden.

Hier erfahren Sie mehr (English)
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.