Erfinden Sie Ihre Temperaturmessung neu​

Einfachere Bedienung

Einfachere Bedienung

Verbringen Sie weniger Zeit mit Konfigurations- und Wartungsaufgaben und konzentrieren Sie sich mehr auf die Optimierung Ihrer Betriebsabläufe. Der Rosemount 3144S Temperaturmessumformer vereinfacht Ihre täglichen Aufgaben und ermöglicht Ihnen mehr Zeit für das, was am wichtigsten ist.

  • Schnelle und fehlerfreie Sensorkonfiguration durch die Plug-and-Play-Funktionalität der ReadyConnect™-Technologie
  • Das größere, hintergrundbeleuchtete Grafikdisplay ist leichter zu lesen, auch bei Dunkelheit oder schlechten Lichtverhältnissen gut sichtbar und in sieben Sprachen verfügbar.
  • Funktionstasten sparen Zeit bei einfachen Konfigurations- und Wartungsaufgaben
  • Intuitive Benutzeroberfläche für weniger Rätselraten (und Frust!)​
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Einfachere Bedienung

Herausragende Leistung

Der Rosemount 3144S Temperaturmessumformer ist so konzipiert, dass er die höchsten Qualitäts-, Integritäts- und Leistungsstandards in der Branche erfüllt. Verlassen Sie sich darauf, dass der Rosemount 3144S Temperaturmessumformer Tag für Tag zuverlässig arbeitet.

  • Die branchenweit führende Genauigkeit von 0,05 °C sorgt für die Sicherheit, dass Ihre Messungen gültig und konsistent sind.

  • Die branchenweit führende Stabilität über 20 Jahre trägt dazu bei, die Kalibrationsintervalle zu verlängern. So sind weniger Fahrten an den Einsatzort nötig und die Messzuverlässigkeit kann über die gesamte Lebensdauer des Messumformers gewährleistet werden.

  • Die branchenführende 20-Jahres-Garantie trägt zu mehr Sicherheit und Vertrauen in der Haltbarkeit und Robustheit Ihres Messumformers bei

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Herausragende Leistung
Temperaturzugelassener Transmitter
X-well Temperaturmessung

Erhöhte Sicherheit

Die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter und der Umwelt hat immer oberste Priorität. Der Rosemount 3144S Temperaturmessumformer ist mit erweiterten Sicherheitsfunktionen ausgestattet, so dass Sie darauf vertrauen können, dass Sie so sicher wie möglich arbeiten. ​

  • Messen Sie Temperaturen eingriffsfrei in Anwendungen von bis zu 650 °C mit der Rosemount X-well™ Technologie, vermeiden Sie Eingriffe in die Rohrleitung und beugen Sie möglichen Leckagen vor​
  • Entwickelt, um gefährliche unentdeckte Ausfälle zu reduzieren und die Zuverlässigkeit zu erhöhen
  • Geführte Abnahmeprüfungen bieten ein einfaches, schrittweises Verfahren, mit dem Sie sicherstellen können, dass Sie sicher und ordnungsgemäß arbeiten​
  • Um Konformität und Sicherheit zu gewährleisten, werden alle Aktivitäten und Ergebnisse im Zusammenhang mit Abnahmeprüfungen aufgezeichnet.
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Erhöhte Sicherheit

Volle Diagnoseabdeckung

Verlorene Messungen, ungeplante Ausfallzeiten und Messungenauigkeiten gehören der Vergangenheit an. Mit dem Rosemount 3144S Temperaturmessumformer erhalten Sie mehr Informationen auf Knopfdruck. Die vollständige Diagnoseabdeckung vom Sensor bis zu Ihrer Leitwarte bietet Echtzeiteinblicke in Ihre Messstelle, um das Vertrauen in Ihren Prozess sicherzustellen.

  • RTD Measurement Protection wandelt Ihre Sensorkonfiguration von einer 4-Leiter- in eine 3-Leiter-Konfiguration um, wenn ein Draht gebrochen oder beschädigt ist, und hilft so, Messverluste und Ausfallzeiten zu vermeiden​

  • Die Schleifenintegrität überwacht kontinuierlich den Zustand der gesamten elektrischen Schleife, um potenzielle Fehler zu erkennen, bevor sie auftreten​

  • Sensorzustandsdiagnosen, wie z. B. Hot Backup™, Alterungsmonitor für Thermoelemente und Sensordriftalarm, helfen, Sie zu informieren, wenn sich Ihr Sensor verschlechtert oder ausfällt und Ihre Aufmerksamkeit benötigt.

  • Diagnoseprotokolle erfassen grundlegende und erweiterte Diagnoseereignisse und -warnungen mit Zeitstempeln für hilfreiche Erkenntnisse und einfache Referenz

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Volle Diagnoseabdeckung
Umfassendere Erkenntnisse
Bluetooth für die Druckmessung

Höhere Produktivität

Arbeiten Sie einfacher, sicherer und effizienter mit Bluetooth®-Konnektivität - jetzt für den Rosemount 3144S Temperaturmessumformer verfügbar.​

  • Führen Sie Störungsanalysen und -Konfigurationsaufgaben mit Ihrem Laptop, Mobiltelefon oder Tablet auch unterwegs durch. So vereinfachen Sie sich Begehungen durch die Bediener und ermöglichen grundlegende Problemlösungen

  • Die intuitive Anwendung des AMS Device Configurator verwendet eine ähnliche Schnittstelle mit AMS Trex und AMS Device Manager und sorgt so für einfache und einheitliche Bedienung aller Geräte von Emerson

  • Sie benötigen für Heißarbeiten keine Genehmigung mehr und tragen so zur Sicherheit Ihres Personals bei und halten es von Gefahrenbereichen fern.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Höhere Produktivität

Legen Sie Ihren neuen Leistungsstandard fest.​

Erkunden Sie diese Varianten und konfigurieren Sie Ihre Temperaturmessungen.​

Rosemount 3144S Temperaturmessumformer

Rosemount 3144S Temperaturmessumformer

Auswahlhilfe​

Auswahlhilfe​

Sie sind an eingriffsfreien Prozesstemperaturmessungen mit der Rosemount X-well Technologie interessiert, sind sich jedoch nicht sicher, ob diese Technologie die Anforderungen Ihrer Anwendung erfüllt? Geben Sie Ihre Prozessbedingungen in unseren Temperatur Product Advisor ein und erhalten Sie Leistungsvergleiche und Ansprechzeitberechnungen, um festzustellen, ob die Rosemount X-well Technologie für Ihre Anwendung geeignet ist.

Erstklassige Temperaturmessung auf noch höherem Niveau

Der Rosemount 3144S Temperaturmessumformer basiert auf der bewährten Technologie des Rosemount 3144P Temperaturmessumformers und setzt mit seinen zusätzlichen, innovativen Funktionen und Möglichkeiten neue Maßstäbe in Bezug auf Funktionalität und Leistung von Temperaturmessumformern. Siehe Vergleich dieser beiden Messumformer.

Rosemount 3144S Temperaturmessumformer

Rosemount 3144S Temperaturmessumformer

  • Genauigkeit von 0,05 °Cfür Widerstandsthermometer
  • 20 Jahre Garantie und 20 Jahre Stabilität
  • Hintergrundbeleuchtetes LCD-Grafikdisplay mit sieben verschiedenen Sprachen erhältlich
  • Konfiguration mit Feldkommunikator, Laptop, Bluetooth-Technologie oder automatische Plug-and-Play-Konfiguration per Knopfdruck mit der ReadyConnect Technologie
  • Diagnosen: Grundgerät, Hot Backup, Sensordrift, Sensorzustandsüberwachung, RTD Measurement Protection, Schleifenintegrität, Prozesswarnungen 
  • 8 Anschlussklemmen für Doppelsensoreingang
  • Protokolle: Alarm, Diagnose, Kalibrierungund Proof-Test
  • SIL2/SIL3-fähig
  • Eingriffsfreie Messungen bis 650 °C (1 202 °F) und abgesetzte Montage dank Rosemount X-well Technologie
  • Geführte Abnahmeprüfungen

Rosemount 3144S Temperaturmessumformer

Rosemount 3144S Temperaturmessumformer

  • Genauigkeit von 0,08 °C für Widerstandsthermometer
  • 5 Jahre Garantie und 1 Jahr Stabilität
  • Segmentiertes LCD-Display
  • Konfiguration mit Feldkommunikator oder Laptop
  • Diagnosen: Grundgerät, Hot Backup, Sensordrift, Sensorzustandsüberwachung
  • 5 Anschlussklemmen für Dualsensoreingang
  • Protokollierung: Alarm und Diagnose
  • SIL2/SIL3-fähig
  • Eingriffsfreie Messungen bis 300 °C (572 °F) dank der Rosemount X-well Technologie

Bereit für ein Gespräch mit einem Experten?

Bereit für ein Gespräch mit einem Experten?

Unsere Experten beantworten gerne alle Ihre Fragen zum Rosemount 3144S Temperaturmessumformer.

Haben Sie schon eine Modellnummer für den Temperaturmessumformer Rosemount 3144P?

Verwenden Sie dieses Tool, um auf einen Rosemount 3144S Temperaturmessumformer umzurüsten.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Haben Sie schon eine Modellnummer für den Temperaturmessumformer Rosemount 3144P?

Häufig gestellte Fragen – FAQ

Welche Sensor- oder Fühlertypen sind mit dem Rosemount 3144S Temperaturtransmitter kompatibel? ​
Welche allgemeinen Herausforderungen bei der Temperaturmessung löst der Rosemount 3144S Temperaturmessumformer?​
Wie wird der Temperaturmessumformer Rosemount 3144S konfiguriert?
Wie genau ist der Temperaturmessumformer Rosemount 3144S?
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Häufig gestellte Fragen – FAQ
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.