Verbinden Sie AMS mit HART und FF Feldgeräten

Softing

Mitglied der Silver DeltaV™️ Alliance

Softing unterstützt Sie bei der Vernetzung und hält die Verbindung aufrecht, damit Sie Ihre Anlage optimieren können.

Softing liefert OPC / OPC UA Konnektivitätslösungen in 9 verschiedenen Formfaktoren, um Ihre Anwendungsanforderungen zu erfüllen.  Softing bietet Konnektivitätslösungen für Modbus, FF, HART, PROFIBUS, PROFINET, Ethernet/IP und IIoT-Lösungen für SQL, MQTT, REST, Azure und AWS. Softing arbeitet mit Größen der Prozessautomatisierung, wie Emerson, zusammen, um die Konnektivitätslösungen für den AMS Device Manager auf HART, FOUNDATION Fieldbus und PROFIBUS Feldgeräte auszuweiten, die nicht an DeltaV und Ovation angeschlossen sind.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Softing unterstützt Sie bei der Vernetzung und hält die Verbindung aufrecht, damit Sie Ihre Anlage optimieren können.
Softing unterstützt Sie bei der Vernetzung und hält die Verbindung aufrecht, damit Sie Ihre Anlage optimieren können.
Kontinuierliche Hardware-Online-Konnektivität für AMS Device Manager und Geräte im PROFIBUS DP-Netzwerk

Kontinuierliche Hardware-Online-Konnektivität für AMS Device Manager und Geräte im PROFIBUS DP-Netzwerk

SmartLink HW-DP wird feldseitig mit Ihrem PROFIBUS DP-Netzwerk und anlagenseitig mit Ihrem HART IP-aktivierten AMS Device Manager verbunden. Jetzt können Sie PROFIBUS DP-Feldgeräte auch dann verwalten, wenn sie an Fremdsteuerungssysteme angeschlossen sind.

SmartLink HW-DP unterstützt auch das „HART über PROFIBUS“-Profil, so dass Sie über ein PROFIBUS Netzwerk auf HART Feldgeräte zugreifen können.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Kontinuierliche Hardware-Online-Konnektivität für AMS Device Manager und Geräte im PROFIBUS DP-Netzwerk

AMS Device Manager mit FOUNDATION Fieldbus-Feldgeräten verbinden

Verwenden Sie FG-200 in Ihren AMS Device Manager-Projekten für H1 FF-Diagnose und Gerätemanagement, auch wenn Prozessleitsysteme von Drittanbietern installiert sind.  Verbinden Sie den AMS Device Manager über HSE mit Softings FG-200 und dann mit FOUNDATION Fieldbus H1-Feldgeräten. Integrieren Sie bis zu vier FOUNDATION Fieldbus Links.
 
FG-200 ist für den Einsatz in Ex-Bereichen geeignet und kann in redundanten Konfigurationen verwendet werden.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. AMS Device Manager mit FOUNDATION Fieldbus-Feldgeräten verbinden
AMS Device Manager mit FOUNDATION Fieldbus-Feldgeräten verbinden

AMS Geräte-Manager-Konnektivität



Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.