Sicherheitsabsperrvorrichtungen
Sorgen Sie mit den Fisher™ Sicherheitsabsperrventilen für einen sicheren und zuverlässigen Überdruckschutz.
Sicherheitsabsperrventile sind Überdruckschutzvorrichtungen, die den Gasstrom bei einem Ausfall schnell und vollständig absperren. Sie sind so konzipiert, dass durch Überschreitung des maximal zulässigen Betriebsdrucks verursachte Geräteschäden vermieden werden. Ein Vorteil der Sicherheitsabsperrventile ist der Überdruckschutz durch Eindämmung, der Gasemissionen reduziert.
Häufig gestellte Fragen
ANSI-FCI-70-3 Class VI oder besser Absperrung.
+/- 1 % Genauigkeit
Nein, Fisher Sicherheitsabsperrventile sind so konzipiert, dass sie Umgebungen mit hohen Vibrationen ohne Fehlauslösungen standhalten.
Ja, die OSE/OSX Ventile sind für Fernüberwachung geeignet.
EZL, EZH, EZR, 299, 627, Serie CSR, Serie CSB, LSR, Cronos.