Zuverlässiger Shafer Gas-über-Öl-Antrieb – Das passende Produkt für kleine Armaturen

Bei beschränktem Platz an der Pipeline ist der kompakte schrägverzahnte Shafer Gas-über-Öl-Antrieb der SH-Serie die perfekte Wahl für Armaturen mit geringer Nennweite (2" bis 8").

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Zuverlässiger Shafer Gas-über-Öl-Antrieb – Das passende Produkt für kleine Armaturen

Produkte





PROD_AS_Bettis_Actuators_pipeline

Ventilbetätigung auf hohem Niveau und unter schwierigen Umgebungsbedingungen

Ein konstantes Drehmoment sorgt dafür, dass der spezifizierte Sicherheitsfaktor an verschiedenen Positionen des Ventilhubs erhalten bleibt.

Fallstudie herunterladen
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.