H003-Mini-Hero

Medizintechnik

Die Fluid-Control-Technologie und Ultraschall-Montagesysteme von Emerson bieten marktführende Lösungen für Hersteller medizinischer Geräte.

Dialyse

Ventile für lebensrettende medizinische Anwendungen

Wir bieten Herstellern von Diagnose- und medizinischen Geräten, die Ventile zur Regelung des Durchflusses von Flüssigkeiten oder Gasen benötigen, eine Reihe von Standardprodukten sowie kundenspezifische Produkte, die an spezielle Anwendungen angepasst werden können. Unsere bewährten Konstruktionsprozesse ermöglichen die kurzfristige Bereitstellung maßgeschneiderter Komponenten für Entwicklungsingenieure, um die Produktentwicklungszyklen zu verkürzen. Unsere Mikrofluidik-Ventile sind für den Einsatz in einer Reihe medizinischer Anwendungen geeignet - von der Steuerung medizinischer Gase in Beatmungsgeräten bis hin zur Handhabung von Flüssigkeiten in Dialysegeräten. Bei Bedarf sind wir in der Lage, Komponenten aus inerten Werkstoffen herzustellen und sowohl geringe Innenvolumen als auch geringe Leistungsaufnahme und von Medien getrennte, einfach zu spülende Innenräume zu realisieren.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Ventile für lebensrettende medizinische Anwendungen

Schweiß- und Reinigungslösungen für medizinische Geräte

Mit unserer Branchenerfahrung können wir OEM-Hersteller medizinischer Geräte, die bei der Montage komplexer Geräte Hilfe benötigen, aktiv unterstützen. Wir bieten eine Reihe moderner Ultraschall-Kunststoffschweißmaschinen, die maßgeschneidert entwickelt werden können, um aufwendige Designanforderungen zu erfüllen und hermetische Abdichtungen zu gewährleisten. Anwendungsunabhängig können wir Ihren gesamten Produktlebenszyklus vom Beginn der Forschung über die Entwicklung und Pilotprogramme bis hin zur Produktion mit hohem Durchsatz unterstützen. Unsere industriellen Reinigungslösungen ergänzen diesen Prozess, indem sie dafür sorgen, dass Ihre Geräte den makellosen Zustand aufweisen, der erforderlich ist, um die strengen Produktionsvorschriften zu erfüllen und den Anforderungen Ihrer Endanwender gerecht zu werden.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Schweiß- und Reinigungslösungen für medizinische Geräte
Sterilisator

Aktuelle Informationen

ASCO Introduces Engineered Solutions Program

​Lead Times Reduced by 50% for Customized Analytical and Medical Valves and Assemblies

Emerson Showcases Branson Ultrasonic Omni Precision Cleaning System Ideal for Accurate Cleaning...

The system is specially designed to provide superior precision cleaning of small and medium sized items.

Emerson Enables Clear-on-Clear Welding of Medical Devices with Branson STTIr® Laser Weld Technology

STTlr laser technology enables clear-on-clear, particular free, precise weld joints with superior aesthetic quality.
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.