Ausgekleidetes Ventil

Ausgekleidete Ventile

Überragende Ventile und Armaturen für hochkorrosive Anwendungen

Weltweit bekannt für hohe Zuverlässigkeit in den anspruchsvollsten korrosiven Anwendungen

Emerson liefert ein vielseitiges Sortiment an Kugelhähnen, Absperrventilen und Probeentnahmeventilen mit flüssigkeitsbenetzten Teilen, mit PTFE-, TFM- oder PFA-Auskleidung gegen Korrosion in diversen Anwendungen in unterschiedlichen Branchen, z. B. Chemie, Petrochemie, Pharmazie, Zellstoff und Papier, Halbleiter (UPW), Gießerei und Bergbau. Durch die Aufschmelzung von PFA über einen Metallkern wird dieser Kern mechanisch verfestigt, und die Ummantelung sorgt für chemische Resistenz. Ein spezielles Reaktor-Probeentnahmeventil ermöglicht die Probeentnahme aus Reaktoren oder Gefäßen mit toxischen, biologischen, ätzenden oder umweltschädlichen Medien.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Weltweit bekannt für hohe Zuverlässigkeit in den anspruchsvollsten korrosiven Anwendungen

Produkte




Marken


Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.