Intelligente Lösungen für Erdgas
Bewährte Lösungen zur Bewältigung von Herausforderungen bei der Prozesseffizienz in Druckreduzier- und Dosierstationen.
Die Digitalisierung kann über die gesamte Erdgaskette hinweg für Mehrwert sorgen. Die intelligenten Technologien von Emerson umfassen skalierbare Systeme, die Überwachung sowie lokale und ferngesteuerte Regelung ermöglichen. Sie basieren auf dedizierter Logik und bieten Möglichkeiten für Asset Management, vorausschauende Wartung, Optimierung des Verbrauchs von erneuerbaren Gasen, Zuverlässigkeit des Verteilungsnetzes und Überdruckschutz.
Diese Systeme bestehen aus einer Zentraleinheit, die Systemparameter (Temperatur, Druck, Durchfluss) empfängt, die Daten verarbeitet, Druckmanagementsysteme steuert und über Schnittstellen mit Regelkreisen verfügt. Sie können an einer einzelnen Station oder an mehreren Druckreduzier- und Dosierstationen über das gesamte Verteilungsnetz hinweg eingesetzt werden. Die Kommunikation mit bestehenden Netzwerken ist für den Erfolg des Smart Grid Managements ebenfalls von entscheidender Bedeutung.
Die meisten Innovationen in der Erdgasproduktion, -beförderung und -verteilung zielen auf ein intelligenteres Management für Effizienz und maximale Wertschöpfung ab. Durch die Integration einer Steuereinheit, programmierbarer intelligenter Software und eines konfigurierbaren Touchscreen-Bedieninterface unterstützt das Remote Automated Flow (RAF) System (Ferngesteuertes automatisches Durchflusssystem) von Emerson intelligente Managementziele. Das System ist hoch skalierbar und bietet die Möglichkeit, einzelne Geräte, eine komplette Druckreduzier- und Dosierstation oder ein ganzes Netz automatisch zu verwalten.
Ein computergestütztes Odoriermittel-Einspritzsystem, das proportional zur Gasflussrate für eine äußerst präzise Dosierung von Odorierflüssigkeit sorgt.
Der RAF-Controller ist ein Automatisierungssystem für Erdgasstationen, das eine automatisierte Steuerung für jede Art von Gasstation ermöglicht, ohne dass ein Bediener vor Ort eingreifen muss.