Was bedeuten Dampfaufbereitung und Einspritzkühlung?

Der Einspritzkühler spritzt eine geregelte, vorgegebene Menge Wasser in einen Dampfstrom, um dessen Temperatur zu senken. Damit dies wirksam ist, muss der Einspritzkühler korrekt für die Anwendung ausgelegt und ausgewählt sein. Vom Design her einfach, muss ein Einspritzkühler doch eine große Bandbreite an komplexen thermischen und Durchflussvariablen berücksichtigen, um effektiv zu arbeiten. Dampfaufbereitungsventile steuern Dampfdruck und -temperatur durch Kombination beider Funktionen in einer integrierten Regeleinheit. Diese Ventile erfüllen die Anforderungen an eine bessere Steuerung der Dampfbedingungen, die durch erhöhte Energiekosten und einen anspruchsvollen Anlagenbetrieb entstehen. Außerdem ermöglichen Dampfaufbereitungsventile eine verbesserte Temperaturregelung, höhere Schallminderung und erfordern weniger Beschränkungen der Rohrleitungen und Installation als äquivalente Einspritzkühler.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Was bedeuten Dampfaufbereitung und Einspritzkühlung?
X0162-1_GN TBX-T_Ring style attemperator_RGB

Funktionsweise

Kontaktieren Sie uns

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.