Kondensatableiter, Ventile und Füllstandsanzeiger

Kondensatableiter, Ventile und Füllstandsanzeiger

Kondensatableiter, Kesselsteuerungsventile, Füllstandsanzeiger und andere zuverlässige Lösungen für Dampfanwendungen

Dampftechniklösungen für die Prozessindustrie und Klimatisierungsanwendungen

Das breite Portfolio an Dampflösungen von Emerson umfasst thermodynamische, thermostatische und mechanische Kondensatableiter, Abblas- und Abschlämmventile zur Entfernung von Schlamm und gelösten Feststoffen aus der Kesseltrommel, Messgeräte zur Überwachung des Wasserfüllstands der Kesseltrommel und automatische Rücklaufsteuerungsventile (ARC) zum Schutz der Kesseleinspeisepumpe. Unsere Experten können Überprüfungen der Dampfsysteme durchführen und Lösungen empfehlen, die einen optimalen Betrieb gewährleisten und die Energieeffizienz verbessern.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Dampftechniklösungen für die Prozessindustrie und Klimatisierungsanwendungen

Produkte







Praktikable Lösungen

Dampferzeugung

Automatische Rücksteuerungsventile schützen die Pumpe, die Wasser vom Speisewasserbehälter zum Kessel leitet. Abblas- und Abschlämmventile helfen bei der Aufrechterhaltung der Wasserqualität, indem Schlamm und gelöste Feststoffe aus der Kesseltrommel entfernt werden. Füllstandsmessgeräte werden zur Überwachung des Kesselwasserfüllstands verwendet, um das Risiko von Kesselschäden oder Verschleppungen zu minimieren. Druckentlastungsventile schützen den Kessel und andere Geräte, indem sie überschüssigen Druck ablassen.

Dampfverteilung

Dampfleitungen, Versorgungsleitungen, Tropfleitungen und Druckminderstationen sind Schlüsselkomponenten des Dampfverteilungssystems. Kondensatableiter sind wesentliche Elemente, die Kondensat und Luft beseitigen, die Dampfverteilung optimieren und die Energiekosten senken. Regler stellen sicher, dass verschiedenen Prozessen Dampf mit den gewünschten Drücken zugeführt wird.

Kondensatrückgewinnung

Kondensat- und Wärmerückgewinnung verbessern die Effizienz eines Dampfsystems. Wenn die Anlage mit einem System für Kondensatrückgewinnung ausgestattet ist, wird das Kondensat in einem Behälter gesammelt und dann zur Wiederverwendung in den Kessel geleitet. In ähnlicher Weise gewinnen Entspanner Dampfschwaden aus Kondensatleitungen zurück, die für Niederdruckdampfgeräte verwendet werden können.

Medien und Fallstudien

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.