Tankdruckregelung
Management von Lagertank-Druckschwankungen.
Normale Druckschwankungen, die in einem Tank aufgrund von Änderungen des Flüssigkeitsstands und der Temperatur auftreten, werden durch Unterdruck-Entlastungsventile, Druckausgleichsklappen sowie Tankbegasungs- und Dampfrückführungsregler gemanagt.
Notentlüftungen schützen vor abnormalen Drücken oder Unterdrücken, die bei einem Brand oder Systemausfall auftreten können. In solchen Fällen muss der Über- oder Unterdruck schnell entlastet werden, um die Sicherheit zu gewährleisten und die Tankanlagen zu schützen.
Die Option Fernüberwachung, die für die Serien 850/950 und 2000 verfügbar ist, umfasst einen Näherungssensor und einen Wireless-Messumformer. Der Näherungssensor erkennt Bewegungen des Entlastungsventils. Der Wireless-Messumformer empfängt die Signale „Offen“ oder „Geschlossen“, die über ein WirelessHART® Gateway an eine Leitwarte gesendet werden. Diese Option ermöglicht die schnelle Reaktion auf ein potentielles Problem.
Dem Schutz Ihrer Mitarbeiter und Ihrer Anlage gebührt höchste Priorität. Der Tankinhalt ist wertvoll und muss vor Oxidation und Produktverlusten geschützt werden. Darüber hinaus gewinnt die Kontrolle von Emissionen zunehmend an Bedeutung, da Regierungsbehörden weltweit die positiven Aspekte des Umweltschutzes im Fokus haben.
Dies ist ein gebräuchliches Tankdruck-Schutzsystem, das an Niederdrucklagertanks für Flüssigkeiten verwendet wird. Es besteht aus einem Tankbegasungsregler, einem Unterdruck-Entlastungsventil, einer Flammensperre und einem Unterdruck-Notentlastungsventil. Diese Komponenten wirken als ein Druckregelsystem zusammen und bieten einen rundum umfassenden Tankschutz.