Regelventillösungen für Ofenbeschickungen
Stellen Sie sicher, dass Ventile für die Ofenbeschickung den rauen Bedingungen standhalten und eine unterbrechungsfreie Steuerung ermöglichen.
Anwendungen zur Ofenbeschickung sind aufgrund des erosiven Abflusses, der hohen Temperatur und der Zusammensetzung der Kohlenwasserstoffe eine Herausforderung. Koksfeinstäube im Prozess stellen zusätzliche Herausforderungen in Bezug auf erosiven Fluss und Koksablagerungen innerhalb des Ventils dar.
Die Optimierung dieses Prozesses wird immer wichtiger, und eine gute Messung ist ein Schlüsselfaktor für eine effektive Evaluierung von Betriebsabläufen. Diese Ventile schützen die Rohre der Ofenstrahlungszone und sind essentiell, um eine Überhitzung und den daraus resultierenden Ausfall des gesamten Ofens zu verhindern.
Das Fisher™ V500 Drehstellventil mit Exzenterkegel für Anwendungen zur Ofenbeschickung wurde für erosive Medienströme bei hohen Temperaturen entwickelt. Der digitale Stellungsregler Fisher™ FIELDVUE™ DVC6200 hält die Durchflussmenge streng kontrolliert und liefert Warnhinweise, wenn Probleme auftreten.